Kontakti

Na voljo smo vam od ponedeljka do petka med 8:00 in 17:00 uro. Na tej povezavi najdete kontaktne osebe za svojo regijo.

Vaša kontaktna oseba

Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0

Servis ter podpora

Toplokanalni tehnika
+49 6204 6069-0

Regulacijska tehnika
+49 6293 9203-0

Vaše sporočilo za nas

Košarica {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} izdelek   Zamenjaj košarico

Opomba

Slika izdelek Kos Cene po pozicijah Skupna cena Skupna cena s popustom
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Cena na povpraševanje {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje
Znesek skupaj brez DDV:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje

Prosimo, da se prijavite, da lahko nadaljujete z naročilom.

Zmanjševanje napetosti

Naš izbran nabor omogoča za skoraj vsak primer uporabe ustrezen material.

Franz Kohler
Področni vodja produktov

1.2316 Tool steel

Designation

DIN:X 38 CrMo 16
AFNOR:Z 35 CD 17
UNI:X 38 CrMo 16 KU
AISI:≈ 422
 

Chemical composition:

C0.36
Cr16.00
Mo1.20
 

Strength:

≈ 1010 N/mm²

Thermal conductivity at 100 °C:

18 W/m K


Character:

corrosion resistant, high-alloy, polishable, pre-toughened tool steel

Application:

moulds for processing corrosive plastics


Treatment by

good suitability for:

Polishing
is possible:

Etching, EDM

Nitriding:
reduces the corrosion resistance

 


Heat treatment:

already pre-toughened; usually no heat treatment required

Soft annealing:
760 to 800 °C for about 4 to 5 hours; slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 650 °C; further cooling in air, max. 230 HB

Hardening:
1030 to 1050 °C
15 to 30 minutes keeping curing temperature
quenching in water/oil
obtainable hardness: 49 HRC

Tempering:
Slow heating to tempering temperature immediately after hardening. Minimum time in furnace: 1 hour per 20 mm part thickness

Annealing graph:


Technical tip:
  • corrosion resistant like 1.2085
  • for demanding surfaces

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2316

Odpri PDF

Material grades brochure

Material grades brochure

Material grades poster

Material grades poster

Prijava

Ste že registriran uporabnik?

V kolikor že imate dostop za prijavo v Meusburger portal se prosimo prijavite tukaj:

Ste pozabili geslo?

Novo generirano geslo je že na poti in bo kmalu v vašem poštnem predalu. Želimo Vam uspešen dan.

Prosimo vnesite vaš E-mail naslov.
Poslali vam bomo novo geslo.

Izbira trgovine

Izberite vašo državo

Lokacije