Kontakti

Na voljo smo vam od ponedeljka do petka med 8:00 in 17:00 uro. Na tej povezavi najdete kontaktne osebe za svojo regijo.

Vaša kontaktna oseba

Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0

Servis ter podpora

Toplokanalni tehnika
+49 6204 6069-0

Regulacijska tehnika
+49 6293 9203-0

Vaše sporočilo za nas

Košarica {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} izdelek   Zamenjaj košarico

Opomba

Slika izdelek Kos Cene po pozicijah Skupna cena Skupna cena s popustom
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Cena na povpraševanje {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje
Znesek skupaj brez DDV:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje

Prosimo, da se prijavite, da lahko nadaljujete z naročilom.

Zmanjševanje napetosti

Naš izbran nabor omogoča za skoraj vsak primer uporabe ustrezen material.

Franz Kohler
Področni vodja produktov

1.2311 Tool steel

Designation

DIN:40 CrMnMo 7
AFNOR:40 CMD 8
UNI:35 CrMo 8 KU
AISI:P20
 

Chemical composition:

C0.40
Si0.40
Mn1.50
Cr1.90
Mo0.20
 

Strength:

≈ 1080 N/mm²

Thermal conductivity at 100 °C:

35 W/m K


Character:

alloyed and pre-toughened tool steel, especially suitable for polishing and nitriding; high dimensional stability

Application:

cavity plates, inserts and high-tensile machine parts


Treatment by

possible:
Etching, EDM

Polishing:
excellent polishing; for higher surface requirements we recommend steel for through hardening

Nitriding:
increases the steel's wear resistance

Hard chroming:
particularly increases the steel's wear resistance and corrosion resistance

 


Heat treatment:

already pre-toughened; usually no heat treatment required

Nitriding:
Before nitriding, stress-relief annealing is recommended at 580 °C. (Meusburger standard)

Hard chroming:
After the hard chroming the mould must be annealed about 3 to 4 hours at 180 °C to avoid brittle fractures from hydrogen.

Hardening:
840 to 860 °C

Cooling:
to 180 °C/220 °C in oil/hot bath, then in air to about 100 °C obtainable hardness: 52 HRC

Tempering:
Slow heating to tempering temperature immediately after hardening. Minimum time in furnace: 1 hour per 25 mm part thickness

Annealing graph:


Technical tip:

 

  • Core strength decreases with increasing plate thickness ⇒ for thickness >300, 1.2738 is recommended.

 

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2311

Odpri PDF

Material grades brochure

Material grades brochure

Material grades poster

Material grades poster

Prijava

Ste že registriran uporabnik?

V kolikor že imate dostop za prijavo v Meusburger portal se prosimo prijavite tukaj:

Ste pozabili geslo?

Novo generirano geslo je že na poti in bo kmalu v vašem poštnem predalu. Želimo Vam uspešen dan.

Prosimo vnesite vaš E-mail naslov.
Poslali vam bomo novo geslo.

Izbira trgovine

Izberite vašo državo

Lokacije