Kontakti

Na voljo smo vam od ponedeljka do petka med 8:00 in 17:00 uro. Na tej povezavi najdete kontaktne osebe za svojo regijo.

Vaša kontaktna oseba

+43 5574 6706-0

Vaše sporočilo za nas

Košarica {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} izdelek   Zamenjaj košarico

Opomba

Slika izdelek Kos Cene po pozicijah Skupna cena Skupna cena s popustom
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Cena na povpraševanje {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje
Znesek skupaj brez DDV:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje

Prosimo, da se prijavite, da lahko nadaljujete z naročilom.

Guiding elements for transfer and large dies

In combination with the bronze sliding guide bush with solid lubricant, our guide pillar is ideally suited for applications in transfer and large die making. The guiding system is available in diameters from 40 to 100 mm.

E 5040 Plain guide pillar for large dies 

  • Material: 1.7131
  • Hardness: ≈ 62 HRC
  • ISO 9182-3 (DIN 9833)

Spletna-trgovina More information Display selection guide

E 5130 Sliding guide bush with solid lubricant and collar

  • Material: 2.0598
  • Hardness: ≈ 200 HB / graphite
  • max. temp.: 200°C

  • Best emergency operating features through graphite inserts for a moderate number of strokes per minute
  • Can be combined with all guide pillars
  • Both the bush and the retainer clip are interchangeable according to DIN 9834 / ISO 9448

Spletna-trgovina More information Display selection guide

E 5193 Bush retainer plate for E 5130

  • Material: 1.1730
  • Hardness: ≈ 640 N/mm²

Spletna-trgovina More information

E 5276 Retainer clip, rectangular

  • Material: 1.0503
  • Hardness: ≈ 600 N/mm²
  • DIN 9832

Spletna-trgovina

Back to overview