Kontakti

Na voljo smo vam od ponedeljka do petka med 8:00 in 17:00 uro. Na tej povezavi najdete kontaktne osebe za svojo regijo.

Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaša kontaktna oseba

Košarica {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} izdelek   Zamenjaj košarico

Opomba

Slika izdelek Kos Cene po pozicijah Skupna cena Skupna cena s popustom
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Prosimo vas, da se prijavite, da bi lahko videli vaše cene ter nadaljevali z naročilom.

 
 

Visoko zmogljivi sredstvo za odvajanje do 180 °C

VRT 180

Opis izdelka

Vsestransko uporabno ločevalno sredstvo za delo s termoplasti in duroplasti s poudarkom na brizganju in pihanju. Odlikuje ga kakovostna sestava vrhunskih ločevalnih ter drsnih lastnosti, kot tudi temperaturna obstojnost, kar omogoča varno izmetavanje odbrizganih delov.

Prednosti

  • Območje delovne temperature do 180 °C
  • Združljivo z umetnimi masami, ki so občutljive na napetostne razpoke
  • Odlične ločevalne in drsne lastnosti
  • Ne drsi
  • Brez silikona
  • Certifikat M1

Z veseljem vam tukaj nudimo varnostni list.

Izbira artikla

Informacije o izdelku

Priporočeni izdelki

Izbira artikla

Vezava
Vsebina
Kos/Enota pakiranja pce.
Ozn. Št. Cena / Kos Količina
Razpršilec 400ml 1 VRT 180/  1/400 12,20 €
Razpršilec 400ml 12 VRT 180/12/400 134,00 €

Informacije o izdelku

Informacije o izdelku

Uporaba

Pločevinko je potrebno pred uporabo dobro pretresti. Iz razdalje ca. 20 cm enakomerno in na tanko razpršiti. Sloj nanosa naj ne bo predebel.

Lastnosti

VRT 180 Vrednost Preizkusni postopki
Barva transparentna DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura 180 °C      
Osnova white mineral oil      
Gostota 0,66-0,69 g/cm³ DIN 51 757

Prenosi

Tukaj si lahko prenesete podatkovni list izdelka kot PDF.

Odpri PDF

Tukaj si lahko prenesete varnostni list izdelka kot PDF.

Odpri PDF

Priporočeni izdelki

Prijava

Ste že registriran uporabnik?

V kolikor že imate dostop za prijavo v Meusburger portal se prosimo prijavite tukaj:

Ste pozabili geslo?

Novo generirano geslo je že na poti in bo kmalu v vašem poštnem predalu. Želimo Vam uspešen dan.

Prosimo vnesite vaš E-mail naslov.
Poslali vam bomo novo geslo.

Izberite vašo državo

Lokacije

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version