Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Штаб-квартира в Вольфурте
+43 5574 6706-0

Cервис и поддержка

Горячеканальной системы
+49 6204 6069-0

Системы управления
+49 6293 9203-0

Ваши контакты

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

 
 

Моментальный клей, низкая вязкость

VBC 4M06

Описание продукта

Low viscosity single-component adhesive for easy bonding suitable primarily for plastics, elastomers, and metals. The solvent-free instant adhesive fixes the adhering components in seconds and hardens very quickly forming an ultra thin, high strength and heat resistant bond.

Advantages

  • Extremely thin adhesive film for smallest adhesive gaps
  • High strength and heat resistant bonding
  • Resistant against chemical influences
  • Very fast curing

We gladly provide you with the safety data sheet here.

Выбор продукта

Информация по продукции

Рекомендации по продукции

Выбор продукта

Containers
Content
Pcs./PU pce.
Цена / шт. Количество
Канистра 20ml 1 VBC 4M06/  1/  20 21,70 €
Канистра 20ml 6 VBC 4M06/  6/  20 109,00 €

Информация по продукции

Характеристики

VBC 4M06 Стоимость Процедура проверки
Цвет прозрачный DIN ISO 2049
Максимальной температуре 120 °C      
Basis ethyl cyanoacrylate      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,02 mm      
Viscosity 20 mPas/thix Brookfield (25 °C)
Tensile shear strength 15-25 N/mm² at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for full strength 20 h at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for fixture 3-20 s at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for functional strength 30 min at 40 to 60% humidity, on steel

Загрузка

You can download the data sheet for the product as a PDF here.

Открыть PDF

You can download the safety data sheets for the product as a PDF here.
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version