Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Штаб-квартира в Вольфурте
+43 5574 6706-0

Cервис и поддержка

Горячеканальной системы
+49 6204 6069-0

Системы управления
+49 6293 9203-0

Ваши контакты

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

 
 

Permanent magnetic clamping plate, fine crosswise pole pitch

HWS 700

Описание продукта

  • For high-precision grinding, EDM and measuring work
  • Continuous parallel fine crosswise pole pitch
  • Constant adhesive force of the pole plate over the entire width, as well as on the longitudinal surfaces
  • Allows universal clamping of very small to large workpieces of any thickness
  • Waterproof design
  • Reinforced gearshift lever

Material

  • Lamella made of 0.5 mm brass / 1.5 mm steel

Выбор продукта

Информация по продукции

Рекомендации по продукции

Выбор продукта

AP
F N
h
h1
h2
l1
l
b
Цена / шт. Количество
6 120 49 10 10 140 175 100 HWS 700/175/100 635,00 €
6 120 51 10 10 206 250 150 HWS 700/250/150 760,00 €
6 120 51 10 10 257 300 150 HWS 700/300/150 1 140,00 €
6 120 51 10 10 357 400 200 HWS 700/400/200 1 425,00 €

Информация по продукции

Информация по продукции

Scope of delivery

  • Includes long and short stops, clamping claws and wrench

Загрузка

You can download the data sheet for the product as a PDF here.

Открыть PDF

Рекомендации по продукции

Вход

Вы уже являетесь клиентом?

Если у вас уже есть данные для доступа к порталу Meusburger, пожалуйста, войдите в систему здесь:

Забыли свой пароль?

Недавно созданный пароль уже на пути и должен прибыть в ближайшее время в ваш почтовый ящик. Желаем вам удачного дня.

Пожалуйста, введите свой e-mail
Мы вышлем вам новый пароль.

Выберете вашу страну

Местоположение

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version