Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Ваши контакты

Headquarters Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & support

Hot runner systems
+49 6204 6069-0

Control systems
+49 6293 9203-0

Ваше сообщение:

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Цена по запросу {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу
Итого, без НДС:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

Снижение напряженности

В нашем выбранном ассортименте вы сможете найти нужный материал практически для любого применения.

Франц Колер
Глава подразделения продуктов

M V10 PM Powder metallurgical steel

Designation

AISI:A11 (PM)

Indicatory analysis:

C2.45
Si0.90
Mn0.50
Cr5.20
Mo 1.30
V 9.75

Strength:

≈ 950 N/mm2

Thermal conductivity at 100 °C:

20 W/m K


Character:

Powder metallurgical high-speed steel with optimal dimensional accuracy after the heat treatment, highest abrasive wear resistance and excellent toughness, good machinability through a homogeneous microstructure

Application:

Blocks for eroding, dies and cutting punches with extreme requirements,
fine blanking punches, pressing punches for sinter press tools


Treatment by

highly suitable:
Polishing, nitriding, EDM, coating 


Heat treatment:

 

Soft annealing:
880 to 900 °C, about 2 to 5 hours
slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour
to about 600 °C; further cooling in air, max. 280 HB

Hardening:
Curing temperature: see tempering chart
quenching in oil/compressed gas/air/hot bath
obtainable hardness: 60-63 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature (to avoid forming of cracks)
immediately after hardening;
triple tempering is recommended

Tempering chart:


TechnicalTip

 

  • Due to the high vanadium content the steel is enriched with small, hard carbides. This guarantees optimum edge stability with maximum abrasive wear resistance.
  • Ideally suitable for highly stressed parts
    with complicated geometries.

Available in the web shop as:
Data sheet M V10 PM

Открыть PDF

Material grades brochure

Material grades brochure

Material grades poster

Material grades poster

Вход

Вы уже являетесь клиентом?

Если у вас уже есть данные для доступа к порталу Meusburger, пожалуйста, войдите в систему здесь:

Забыли свой пароль?

Недавно созданный пароль уже на пути и должен прибыть в ближайшее время в ваш почтовый ящик. Желаем вам удачного дня.

Пожалуйста, введите свой e-mail
Мы вышлем вам новый пароль.

Выбор магазина

Выберете вашу страну

Местоположение