Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Ваши контакты

Штаб-квартира в Вольфурте
+43 5574 6706-0

Cервис и поддержка

Горячеканальной системы
+49 6204 6069-0

Системы управления
+49 6293 9203-0

Ваше сообщение:

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Цена по запросу {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу
Итого, без НДС:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

Снижение напряженности

В нашем выбранном ассортименте вы сможете найти нужный материал практически для любого применения.

Франц Колер
Глава подразделения продуктов

1.3344 Powder metallurgical steel

Designation

DIN:PM 6-5-3
AFNOR:X 130 WMoCrV 6-5-4-3
UNI:W 6 Mo 5 Cr 4 V 3
AISI:M 3-2 (PM)
 

Chemical composition:

 

C1.25
Si0.30
Mn0.30
Cr4.00
Mo5.00
V3.00
W6.20

Strength:

≈ 870 N/mm²

Thermal conductivity at 100 °C:

24 W/m K


Character:

powder metallurgy high-speed steel with good machinability, high resistance to adhesive and abrasive wear, with optimal toughness due to the uniform and fine carbide structure, very good through hardenability and high dimensional stability

Application:

blocks for eroding, cutting punches and dies with particularly durable edges; inserts with highest wear resistance


Treatment by

highly suitable:
Mirror polishing, nitriding, EDM, coating

 


Heat treatment:

Soft annealing:
860 to 880 °C for about 2 to 5 hours
slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air, max. 260 HB

Hardening:

— 1180 °C
--- 1150 °C

-·-· 1100 °C

curing temperature: see tempering chart
quenching in oil/compressed gas/air/hot bath
obtainable hardness: 64−66 HRC

 

Tempering:
Slow heating to tempering temperature (in order to avoid formation of cracks) immediately after hardening;
tempering three times is recommended

 

Annealing graph:


Technical tip
  • excellent for PVD and CVD coating; highest dimensional stability because the steel was tempered at more than 520 °C.

Available in the web shop as:
Data sheet 1.3344 PM (PM23)

Открыть PDF

Material grades brochure

Material grades brochure

Material grades poster

Material grades poster

Вход

Вы уже являетесь клиентом?

Если у вас уже есть данные для доступа к порталу Meusburger, пожалуйста, войдите в систему здесь:

Забыли свой пароль?

Недавно созданный пароль уже на пути и должен прибыть в ближайшее время в ваш почтовый ящик. Желаем вам удачного дня.

Пожалуйста, введите свой e-mail
Мы вышлем вам новый пароль.

Выбор магазина

Выберете вашу страну

Местоположение