Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Ваши контакты

Штаб-квартира в Вольфурте
+43 5574 6706-0

Cервис и поддержка

Горячеканальной системы
+49 6204 6069-0

Системы управления
+49 6293 9203-0

Ваше сообщение:

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Цена по запросу {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу
Итого, без НДС:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

Снижение напряженности

В нашем выбранном ассортименте вы сможете найти нужный материал практически для любого применения.

Франц Колер
Глава подразделения продуктов

1.2083 / 1.2083 ESU Steel for through hardening

Designation

DIN:X 40 Cr 14
AFNOR:Z 40 C 14
UNI:-
AISI:420 / 420 ESR
 

Chemical composition:

C0.40
Si0.40
Mn0.30
Cr13.00
 

Strength:

≈ 720 N/mm²

Thermal conductivity at 100 °C:

18 W/m K


Character:

low corrosion, high-alloy, low warpage steel for through hardening with excellent properties for mirror polishing as well as good photoetching, good machinability, high wear resistance and high dimensional stability

Application:

mould plates and inserts for working with chemically aggressive plastics; because of excellent polishing, suitable for optical and medical products


Treatment by

Polishing:
can be polished in the annealed and hardened state; good preliminary surface preparation work is decisive for a good polish

Etching:
good photoetching (graining)

EDM:
in the hardened and tempered condition, treat again for stress relief about 20°C below the last temperature
unusual:

Nitriding, hard chroming

 


Heat treatment:

Soft annealing:
750 to 800°C for about 2 to 5 hours
slow controlled cooling of 10 to 20°C per hour to about 650°C; further cooling in air, max. 200 HB


Hardening:

1000°C to 1050°C
15 to 30 minutes keeping curing temperature
quenching in oil/compressed gas/hot bath
obtainable hardness: 53 - 56 HRC


Tempering:

slow heating to tempering temperature immediately after hardening;
minimum time in furnace: 2 hours per 20 mm part thickness;
Tempering twice is recommended.

Annealing graph:



Technical tip
  • Cold-work steel
  • must be tempered several times after hardening (max. 52HRC). The demand for “max. hardness” often ends up in material breakage.
  • mould temperature max. 200°C
  • corrosion-resistant after hardening
  • The ESR quality guarantees an extremely pure and homogeneous microstructure.

1.2083 Available in the web shop as:
1.2083 ESR Available in the web shop as:
Data sheet 1.2083 / 1.2083 ESR

Открыть PDF

Material grades brochure

Material grades brochure

Material grades poster

Material grades poster