Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Ваши контакты

+43 5574 6706-0

Ваше сообщение:

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Цена по запросу {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу
Итого, без НДС:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

Die casting components for die and mould making

Application area, mould making

In our selected range, you will find numerous components for the demanding requirements of your die casting moulds.

You can benefit from the numerous advantages of standardised die casting components and our over 50 years of experience in working with steel. The extensive range of standard parts, combined with high-quality products in the field of workshop equipment, make us the reliable global partner for making dies, moulds, jigs and fixtures.

Блоки для пресс-форм

Блоки для пресс-форм

We offer high-precision mould bases from high-grade steel that has been heat-treated for stress relief. Due to selected hot-works steels, our mould bases are ideal for use in die casting. There are numerous standard mould sizes up to 996 x 1196 mm, all available from stock. The mould bases are available both in the non drilled version or with pre-drilled guide holes.

Подробнее


Plates, bars and blocks for eroding

Our wide range of plates and bars as well as blocks for eroding are the optimal basis for die casting moulds.

Подробнее

Plates, bars and blocks for eroding

Guiding and centring

Guiding and centring

Flat guiding units, standard guiding systems as well as guiding systems for large dies can be found in our wide range of products. The centring and locating rings are perfectly adapted to die casting applications.

Подробнее


Temperature regulation

In addition to innovative solutions in the field of temperature regulation we also offer components especially designed for die casting, made of steel and stainless steel for highest requirements.

Подробнее

Temperature regulation

ВЫТАЛКИВАТЕЛИ И ВЫТАЛКИВАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОКРУЧИВАНИЯ

Выталкиватели и выталкиватели с защитой от прокручивания

We have ejector pins in different shapes and materials as well as core and contour core pins with a long service life.

Подробнее


Marking stamps and limit switches

Marking stamps for individual marking of plastic parts and high-temperature limit switches for use in die casting.

Подробнее

Marking stamps and limit switches

Гидравлика

Гидравлика

With an operating temperature of up to 180°C, our hydraulic cylinders are also suitable for versatile applications in die casting.

Подробнее


Термоизолирующая пластина

Our insulation boards offer the best conditions for an ideal thermal insulation of your die casting moulds.

Подробнее

Термоизолирующая пластина

блоки штампов

блоки штампов

In die casting it is often necessary, to remove the overflow and flash from the cast part and carry out rework. You can trust a strong partner for standardised solutions in die making here too.

Подробнее


Consumables

We provide high-temperature resistant lubricating and assembly paste as well as high-performance cleaners for uses in die casting.

Подробнее

Consumables