Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Ваши контакты

+43 5574 6706-0

Ваше сообщение:

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Цена по запросу {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу
Итого, без НДС:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

High-precision standard components for the modular concept

Application area, die making

 

The modular concept in stamping dies has already been part of our standard practice for years. A universally usable basis die, also called a base set, is made into a customised stamping die with the help of slide-in die modules. 

Overview of the standard components for the modular concept

Discover our wide range of innovative standard components, which are specially coordinated to your needs in the modular concept.

The standardised base set

The Meusburger standardised two-pillar die sets are optimally suited as base set for a modularly built stamping die. They offer ideal accessibility for inserting the die modules.

SH-двух-колоночные штампы, тыловые направляющие

SH Two-pillar die set, back guiding

We offer our tried and trusted SH Two-pillar die set in sizes ranging from 126 x 156 to 396 x 696 mm.

  • Can be combined with all Meusburger guiding elements
  • Maximum surface area for optimal design of your die modules

The die set plates are available in two different material grades:

Интернет-магазин

Modular design wizard

With the wizard for the modular concept, you can complete a die set in just four steps. Choose from a variety of plates and set your individual module lengths. Thanks to the direct interface to all common CAD systems, you save time during the design.

A ready-to-use die module in just four steps
  • Select module width
  • Define module design
  • Define plate thicknesses, overhang and stroke
  • Segment modules

At the end, the appropriate SH Two-pillar die set will be suggested.

Modular design wizard

Components for the modular concept