Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Ваши контакты

+43 5574 6706-0

Ваше сообщение:

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Цена по запросу {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу
Итого, без НДС:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

Пресс-релизы нашей компании

Вы заинтересованы в нашей компании и нашей продукции? Тогда ты здесь.

Arno Gozzi
Начальник отдела маркетинга

Meusburger offers a comprehensive range of accessories for spring installation

30.08.2016, Изготовление штампов

In die making, springs are an essential part to every die set. As a competent partner for die makers Meusburger offers, in addition to springs with round or rectangular cross section and elastomer compression springs in diverse shore hardness, also the most extensive range of accessories for spring installation on the market.

A new and innovative solution from Meusburger is the E 1549 Spring cover. The simple through hole in combination with the spring cover replaces the laborious threading of a blind hole for spring installation. Moreover the entire spring force is absorbed by the spring cover. The sizes of the spring cover are adapted to the diameter of the system compression springs of 20-40 mm. Also new in range is the E 15481 Screw plug with collar. The collar allows a precise positioning of the screw plug and is therefore ideally suited for a comfortable and easy installation of the coil compression springs, at which the fine thread ensures low tightening torques. All new products and also the proven components like spring pre-loading unit, spacer unit, or shoulder screw are available from stock in high quality from Meusburger.

К обзору прессы

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Lia Klimmer

Lia Klimmer
Head of Department Communications

+43 5574 6706-1446

E-mail