Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Ваши контакты

Штаб-квартира в Вольфурте
+43 5574 6706-0

Cервис и поддержка

Горячеканальной системы
+49 6204 6069-0

Системы управления
+49 6293 9203-0

Ваше сообщение:

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Цена по запросу {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу
Итого, без НДС:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

Our new products for your temperature regulation

Опубликован в: 31.01.2019

E 21480 Cooling channel connector

  • Ideal for crossing cooling circuits on one level guaranteeing homogeneous temperature distribution
  • Low production effort when introducing the cooling circuits
  • Long service life thanks to high-quality FKM (Viton®) seals

Интернет-магазин

E 2016 Fitting with extension and thread

  • Time saving due to already manufactured fitting thread
  • High flexibility due to lengths in 20 mm gradations

Интернет-магазин

stainless steel

Fittings

Fittings

In addition to our existing fittings from stainless steel, we now also offer versions with hose nozzle, extension and thread.

  • E 20009 Fitting from stainless steel
  • E 20209 Shut-off fitting from stainless steel
  • E 20189 Fitting with extension from stainless steel
  • E 20689 Fitting with nozzle from stainless steel
  • E 20409 Hose nozzle with thread, from stainless steel

Main system

USA system

Couplers

Couplers

The tried and trusted safety hose couplers with hose nozzle and thread as well as couplers with 90° hose nozzle are new in stainless steel for the standard system.

  • E 22009 Hose coupler from stainless steel
  • E 22049 90° hose coupler, from stainless steel
  • E 22109 Shut-off hose coupler from stainless steel
  • E 22149 Shut-off 90° hose coupler, from stainless steel
  • E 22008 Safety hose coupler, from stainless steel
  • E 22108 Safety shut-off hose coupler, from stainless steel
  • E 22208 Safety coupler with external thread, from stainless steel
  • E 22308 Safety shut-off coupler with external thread, from stainless steel

Main system

USA system

E 20719 Expander sealing plug

E 20719 Expander sealing plug

The sealing plugs are now also available in stainless steel.

Интернет-магазин

Now new for the USA system:

Couplers with quick-fit nozzle

  • Time saving by fast and easy connection of the hose
  • Space saving through easy installation without clips

Safety hose couplers

  • Easy and secure handling through automatic locking mechanism when coupling
  • Prevent unintentional decoupling and are thus also ideally suitable for high-temperature applications

Интернет-магазин

К обзору новостей