Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Штаб-квартира в Вольфурте
+43 5574 6706-0

Cервис и поддержка

Горячеканальной системы
+49 6204 6069-0

Системы управления
+49 6293 9203-0

Ваши контакты

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

Снижение напряженности

В нашем выбранном ассортименте вы сможете найти нужный материал практически для любого применения.

1.7225 Steel for quenching and tempering

Designation

DIN:42 CrMo 4 
AFNOR:42 CD 4
UNI:42 CrMo 4
AISI:4140

Chemical composition:

C0.42
Si0.25
Mn0.75
S<0.035
Cr
1.10
Mo
0.22

Strength:

max. 217 HB
(≈ max. 740 N/mm²)

Tensile strength:

heat treated max. 720 N/mm²

Thermal conductivity at 20 °C:

42.6 W/m K


Character:

alloyedsteel, suitable for quenching and tempering, steel with high resistance and high toughness;
universally usable in engineering

Application:

machine construction, base plates, axes, gear shafts, gear wheels


Treatment by

is possible:
Nitriding, EDM, coating

unusual:

Welding


Heat treatment:

Normalising:
840 to 880 °C afterwards cooling in air; some components need tempering afterwards

Soft annealing:
680 to 720 °C for about 2 to 5 hours; slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air. Maximum 217 HB

Quenching:
max. 1.600 N/mm²

Hardening:
820 - 880 °C
quenching in oil or water
oil hardening for thin and complex,
water hardening for large and simple components
obtainable hardness: 53-61 HRC


Tempering:

slow heating to tempering temperature (to avoid forming of cracks) immediately after hardening; at least 60 minutes cooling in air

Annealing graph:

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.7225

Открыть PDF

Material grades brochure

Material grades brochure

Material grades poster

Material grades poster
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version