Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Штаб-квартира в Вольфурте
+43 5574 6706-0

Cервис и поддержка

Горячеканальной системы
+49 6204 6069-0

Системы управления
+49 6293 9203-0

Ваши контакты

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

Снижение напряженности

В нашем выбранном ассортименте вы сможете найти нужный материал практически для любого применения.

1.7131 steel for case-hardening

Designation

DIN:16 MnCr 5
AFNOR:16 MC 5
UNI:-
AISI:5115 

Chemical composition:

C0.16
Si0.25
Mn1.15
Cr0.95

Strength:

max. 186 HB
(≈ max. 635 N/mm²)

Thermal conductivity at 20 °C:

44 W/m K


Character:

steel for case hardening for parts requiring a core strength of 800 –1100 N/mm² and high wear resistance

Application:

guiding elements, cores and machine parts with high surface hardness; synthetic resin press moulds for processing thermoplastics and thermosetting plastics


Treatment by

is possible:
Polishing, etching, EDM
Nitriding:
Usually, hardened parts are not nitrided → loss of hardness.
Hard chroming:
recommended, results in increased wear and corrosion resistance


Heat treatment:

Soft annealing:

670 to 710 °C for about 2 to 5 hours
slow controlled cooling, further cooling in air, max. 205 HB

Carburising:
900 to 950 °C. The choice of the carburising means and carburising temperature depends on the desired surface carbon content, the carburising graph and the required case depth.

Case hardening:
870 to 930 °C in powder/salt bath, cooling in oil/warm bath at 160 to 250 °C

Intermediate stress-relieving heat treatment:
630 to 650 °C, about 2 to 4 hours with slow furnace cooling

Preheating:
350 °C depending on dimensions

Hardening:
curing temperature 810 to 840 °C in oil of ~ 60 °C warmth

Cooling:
in to about 100 °C oil, then in air to about 50 °C

Tempering:
1 hour per 20 mm part thickness, min. 2 hours

Tempering:
150 °C - 200 °C

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.7131

Открыть PDF

Material grades brochure

Material grades brochure

Material grades poster

Material grades poster
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version