Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Штаб-квартира в Вольфурте
+43 5574 6706-0

Cервис и поддержка

Горячеканальной системы
+49 6204 6069-0

Системы управления
+49 6293 9203-0

Ваши контакты

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

Снижение напряженности

В нашем выбранном ассортименте вы сможете найти нужный материал практически для любого применения.

1.2738 Tool steel

Designation

DIN:40 CrMnNiMo 8-6-4
AFNOR:40 CMND 8
UNI:-
AISI:≈ P20 + Ni

Chemical composition:

C0.40
Mn1.50
Cr1.90
Mo0.20
Ni1.10
Si
0.30

Strength:

280 - 325 HB
(≈ 950 - 1100 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

33.5 W/m K


Character:

low-sulphur tool steel, supplied in pre-toughened condition; due to its nickel content, it features uniform strength even with maximum plate dimensions

Application:

large cavity plates with deep cavities for items such as bumpers or dashboards, moulding frames


Treatment by

highly suitable:
Polishing, EDM, nitriding, etching

suitable:
Hard chrome


Heat treatment:

already pre-toughened; usually no heat treatment required

Soft annealing:
710 to 740 °C for about 2 to 5 hours; slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C further cooling in air, max. 220 HB

Hardening:
840 to 870 °C
15 to 30 minutes keeping curing temperature
quenching in oil/hot bath/air 180 bis 220 °C
obtainable hardness: 53 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature immediately after hardening; minimum time in furnace: 1 hour per 20 mm part thickness; tempering twice is recommended

Annealing graph:

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2738

Открыть PDF

Material grades brochure

Material grades brochure

Material grades poster

Material grades poster
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version