Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Штаб-квартира в Вольфурте
+43 5574 6706-0

Cервис и поддержка

Горячеканальной системы
+49 6204 6069-0

Системы управления
+49 6293 9203-0

Ваши контакты

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

Снижение напряженности

В нашем выбранном ассортименте вы сможете найти нужный материал практически для любого применения.

1.2714 HH Steel for through hardening

Designation

DIN:55 NiCrMoV 7
AFNOR:55 NCDV 7
UNI:-
AISI:L6

Chemical composition:

C0.56
Cr1.10
Mo0.50
Ni1.70
V0.10

Strength:

40 - 43 HRC
(≈ 1250 - 1400 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

36 W/m K


Character:

steel for through-hardening with good heat resistance, hardenability and toughness

Application:

Inserts, cores and slides for injection moulds


Treatment by

Polishing:
 technical polishing possible

is possible:
EDM, nitriding, etching and hard chroming

 


Heat treatment:

Soft annealing:
 650 to 700 °C for about 4 to 5 hours; slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air, max. 248 HB

Hardening:
 950 to 980 °C
 15 to 30 minutes keeping curing temperature
 quenching in water/oil
 obtainable hardness: 56 HRC

Tempering:
 Slow heating to tempering temperature immediately after hardening. Minimum time in furnace: 1 hour per 20 mm part thickness

Annealing graph:

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2714 HH

Открыть PDF

Material grades brochure

Material grades brochure

Material grades poster

Material grades poster
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version