Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Штаб-квартира в Вольфурте
+43 5574 6706-0

Cервис и поддержка

Горячеканальной системы
+49 6204 6069-0

Системы управления
+49 6293 9203-0

Ваши контакты

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

Снижение напряженности

В нашем выбранном ассортименте вы сможете найти нужный материал практически для любого применения.

1.2363 Steel for through hardening

Designation

DIN:X 100 CrMoV 5
AFNOR:Z 100 CDV 5 
UNI:X 100 CrMoV 5-1 KU
AISI:A2

Chemical composition:

C1.00
Si0.30
Mn0.50
Cr5.20
Mo1.10
V0.20

Strength:

max. 240 HB
(≈ max. 820 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

19 W/m K


Character:

steel for through hardening with good machinability, high wear resistance and low warpage; very good dimensional stability, toughness and through hardenability

Application:

mould plates and inserts as well as cutting punches, wear plates and cutting plates with high requirements on toughness


Treatment by

is possible:
Polishing, etching, nitriding, hard chroming


Heat treatment:

Soft annealing:
800 to 840°C for about 4 to 5 hours slow controlled cooling of 10 to 20°C per hour to about 650°C further cooling in air, max. 230 HB

Hardening:
950°C to 980°C
quenching in calm air
obtainable hardness: 62 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature immediately after hardening; tempering twice is recommended; rapid cooling following the tempering improves the dimensional stability;

maximum hardness achievable after tempering: 58−60 HRC

Annealing graph:

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2363

Открыть PDF

Material grades brochure

Material grades brochure

Material grades poster

Material grades poster
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version