Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Штаб-квартира в Вольфурте
+43 5574 6706-0

Cервис и поддержка

Горячеканальной системы
+49 6204 6069-0

Системы управления
+49 6293 9203-0

Ваши контакты

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

Снижение напряженности

В нашем выбранном ассортименте вы сможете найти нужный материал практически для любого применения.

1.2316 Tool steel

Designation

DIN:X 38 CrMo 16
AFNOR:Z 35 CD 17
UNI:X 38 CrMo 16 KU
AISI:≈ 422

Chemical composition:

C0.36
Cr16.00
Mo1.20

Strength:

280 - 325 HB
(≈ 950 - 1100 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

18 W/m K


Character:

corrosion resistant, high-alloy, polishable, pre-toughened tool steel

Application:

moulds for processing corrosive plastics


Treatment by

good suitability for:

Polishing
is possible:

Etching, EDM

Nitriding:
reduces the corrosion resistance


Heat treatment:

already pre-toughened; usually no heat treatment required

Soft annealing:
760 to 800 °C for about 4 to 5 hours; slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 650 °C; further cooling in air, max. 230 HB

Hardening:
1030 to 1050 °C
15 to 30 minutes keeping curing temperature
quenching in water/oil
obtainable hardness: 49 HRC

Tempering:
Slow heating to tempering temperature immediately after hardening. Minimum time in furnace: 1 hour per 20 mm part thickness

Annealing graph:


Technical tip:
  • corrosion resistant like 1.2085
  • for demanding surfaces

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2316

Открыть PDF

Material grades brochure

Material grades brochure

Material grades poster

Material grades poster
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version