Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Штаб-квартира в Вольфурте
+43 5574 6706-0

Cервис и поддержка

Горячеканальной системы
+49 6204 6069-0

Системы управления
+49 6293 9203-0

Ваши контакты

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

Insulation boards

Create the best conditions for an ideal thermal insulation of your die casting moulds. In addition to a comprehensive range of standard insulation boards in different variations, we also offer custom-made boards machined as per drawing.

Components

Термоизолирующая пластина

INSULATION BOARD

  • Maximum precision through 0.02 mm parallelism
  • High-precision ground and available in the strengths 330 N/mm² and 600 N/mm²

Интернет-магазин

Insulation boards (standard range)

STANDARD RANGE

  • Comprehensive standard parts range in different variations
  • Ready-to-use, pre-drilled insulation boards are easily installed on the mould.
Insulation boards (as per drawing)

AS PER DRAWING

Manufactured to your requirements.

Technical specifications


E 1400, E 1402, E 1403, E 1405, E 1407, E 1408E 1420, E 1425, E 1440, E 1442E 1450
MaterialComposite from resin bonded glass fibres and fillersComposite from resin bonded glass fibre fabricComposite from resin bonded glass fibres and fillers, lattice pattern
Density1.8 g / cm³1.9 g / cm³1.2 g / cm³
Max. temperature230 °C220 °C200 °C
Thermal conductivity (λ)0.18 W / mK0.19 W / mK0.09 W / mK
Compressive strength at 23 °C330 N / mm²600 N / mm²100 N / mm²
Compressive strength at max. temp.110 N / mm²340 N / mm²80 N / mm²
Bending behaviour at 23 °C200 N / mm²340 N / mm²150 N / mm²
Tensile strength at 23 °C70 N / mm²300 N / mm²
Coefficient of linear expansion20 10-6 / K15 10-6 / K
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version