Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Ваши контакты

+43 5574 6706-0

Ваше сообщение:

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Цена по запросу {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу
Итого, без НДС:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

TEMPERATURE REGULATION COMPONENTS

In addition to innovative temperature solutions we also offer, especially for die casting components made of steel and stainless steel for highest requirements.

Screw plugs and components for core cooling made of steel and stainless steel

Screw plugs

E 20749
SCREW PLUG

  • Sealing even at large temperature differences
  • From stainless steel, with knurled and tapered thread

Интернет-магазин

E 20767
SCREW PLUG

  • For reliable sealing in die casting moulds
  • From steel, with collar and copper sealing

Интернет-магазин

CORE COOLING

E 21019 BAFFLE

  • For easy deflection of cooling circuits
  • From stainless steel, with knurled and tapered thread

Интернет-магазин

E 21196 FOUNTAIN

  • Small installation space enables a minimum distance between the fountains
  • From stainless steel, without narrowing cross-section

Интернет-магазин

TEMPERATURE REGULATION SOLUTIONS FOR MORE SAFETY

There is a risk of scalding already from a temperature of 55°C. Stay protected with the automatic safety hose couplers and the perfectly combinable IsoTemp® high temperature hoses for more safety at work.

AUTOMATIC SAFETY HOSE COUPLER

AUTOMATIC SAFETY HOSE COUPLER

  • Automatic locking when coupling
  • Simple and intuitive decoupling which can be done with one hand
  • Ideally suitable for high-temperature applications up to 200°C

Интернет-магазин


IsoTemp® HIGH TEMPERATURE HOSE – up to 200 °C

  • Insulation and protection against burns through integrated silicone sheath
  • No abrasion or damage on the metal sheath and therefore no risk of injury from protruding wires
  • High durability and maximum flexibility

Also available: E 21872 High temperature hose without silicone sheath

Интернет-магазин

IsoTemp® HIGH TEMPERATURE HOSE – up to 200 °C

COMBO RECOMMENDATION

Back to overview

Вход

Вы уже являетесь клиентом?

Если у вас уже есть данные для доступа к порталу Meusburger, пожалуйста, войдите в систему здесь:

Забыли свой пароль?

Недавно созданный пароль уже на пути и должен прибыть в ближайшее время в ваш почтовый ящик. Желаем вам удачного дня.

Пожалуйста, введите свой e-mail
Мы вышлем вам новый пароль.

Выбор магазина

Выберете вашу страну

Местоположение