Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Ваши контакты

Штаб-квартира в Вольфурте
+43 5574 6706-0

Cервис и поддержка

Горячеканальной системы
+49 6204 6069-0

Системы управления
+49 6293 9203-0

Ваше сообщение:

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Цена по запросу {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу
Итого, без НДС:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

SB Stamping and forming die sets

Application area, die making

We offer you our SB stamping and forming die sets for the 200 kN, 300 kN and 400 kN Bihler presses. The die sets are available from stock in lengths up to 596 mm and as type SBH ‘tunnel cut’ or ‘SBP spring-loaded guiding plate’.

Alignment edge

enables fast and easy alignment of the plate on the machine

Anti-rotation protection (only for type SBP)

ensures correct assembly of upper and lower part through guiding elements in two different diameters

Fixing threads in the plates

for easy attachment of pull handles, eye bolts and spacer discs

Vent hole

ensures the controlled escape of air when sliding guides are used

 

Types of SB-Stamping and forming die sets

In order to meet your requirements, we have developed two different types of SB-Stamping and forming die sets. Click on the link to find out more about each variant and the matching guiding elements.

SBH: with tunnel cut

Ideal for prototypes and small series.

Подробнее

SBP: with spring-loaded guiding plate

For very precise parts and large quantities.

Подробнее

Wizard for SB-Stamping and forming die sets

Complete die sets, assistance in the selection of suitable components, and more with just a few clicks – our convenient wizard for stamping and forming die sets is there to support you both in the web shop and in our offline shop.


 

Wizard for SB-Stamping and forming die sets