Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Ваши контакты

Штаб-квартира в Вольфурте
+43 5574 6706-0

Cервис и поддержка

Горячеканальной системы
+49 6204 6069-0

Системы управления
+49 6293 9203-0

Ваше сообщение:

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Цена по запросу {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу
Итого, без НДС:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Цена по запросу

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

Areas of application

Areas of application

Standardisation in mould and die making

These days, standardisation along the entire value chain plays a key role in the success of a company. In this article we show you the economic benefits of standardisation with different implementation possibilities especially in mould and die making.

Read more

Areas of application

Sintered metal in die making

In addition to the classic materials for sliding guides such as steel and bronze, sintered iron has long been regarded as a strong alternative in die making. Thanks to its porosity, it is ideally suited for use as a slide bearing. It also offers high wear resistance and has very good emergency operating features.

Read more

Areas of application

Gas springs

Gas springs offer an ideal alternative to conventional system compression springs.

Read more

Areas of application

P-Plates

These plates, machined on all sides and heat-treated for stress relief, are suitable for all applications in mould and die making as well as for manufacturing gauges and jigs.

Read more

Areas of application

NE-Blocks for eroding

Our NE blocks for eroding are especially suitable as starting material for the manufacturing of cutting elements and die plates. Due to the different requirements and materials that our customers work with, we have the right material for a wide variety of applications.

Read more

Areas of application

Comparison of guiding types used in die making

Here you will find the areas of application and characteristics of the different guiding elements used in die making.

Read more

Areas of application

SB Stamping and forming die sets

We offer you our SB stamping and forming die sets for the 200 kN, 300 kN and 400 kN Bihler presses. The die sets are available from stock in lengths up to 596 mm and as type SBH ‘tunnel cut’ or ‘SBP spring-loaded guiding plate’.

Read more

Areas of application

SP - Precision die sets

In our precision die set, the guide pillar is fitted to the backing plate, which ensures optimum transfer of shear forces onto the guide system. It is available in sizes 196 196 to 496 696.

Read more

Areas of application

SV-Standard die sets

Our tried and trusted SV standard die set is available in sizes ranging from 156 156 to 696 1396.

Read more

Areas of application

Standard parts for transfer and large dies

Particularly for transfer and large dies, high demands are placed on standard parts. Therefore, many of our components comply with VDI guidelines. These components enable you to start future projects quickly and complete them with short lead times.

Read more

Areas of application

More efficiency through standardisation

Standard components have an enormous influence on the cost of a die set. Above all, standardisation offers numerous potential savings - but how exactly?

Read more

Areas of application

High-precision standard components for the modular concept

The modular concept in stamping dies has already been part of our standard practice for years. A universally usable basis die, also called a base set, is made into a customised stamping die with the help of slide-in die modules.

Read more

Areas of application

Active parts

Innovative standard parts for the guiding, positioning and machining of metal strips.

Read more

Areas of application Workshop equipment

Offset cutting punches

With the offset cutting punches from Meusburger there are many possibilities to configure the contour of the cutting punches individually according to your needs. In addition, different materials and head shapes as well as coatings are available.

Read more

Areas of application

A comparison of different punch attachment options

Our comprehensive range of standard parts offers a variety of possibilities for attaching punches – numerous items with direct CAD data export and available from stock for fast design and production.

Read more
З агрузка

Вход

Вы уже являетесь клиентом?

Если у вас уже есть данные для доступа к порталу Meusburger, пожалуйста, войдите в систему здесь:

Забыли свой пароль?

Недавно созданный пароль уже на пути и должен прибыть в ближайшее время в ваш почтовый ящик. Желаем вам удачного дня.

Пожалуйста, введите свой e-mail
Мы вышлем вам новый пароль.

Выбор магазина

Выберете вашу страну

Местоположение