Contact

Vă stăm la dispoziție personal cu cea mai mare plăcere de luni până vineri între orele 8:00 și 17:00. Pe acest link ve-ți regăsi persoana de contact din regiunea dumneavoastră.

Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0

Persoana dvs. de contact

Coş de cumpărături {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articol   Schimbare coș cumpărături

Observație

Poză Articol Buc Preț unitar Preț total Preț total incl. reducere
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Vă rugăm să vă logați pentru a vedea prețurile și pentru a continua comanda.

 
 

Mandrină hidraulică 3°, DIN 69871

HWZ 2266

Descriere produs

  • Slim design
  • With integrated length adjustment screw
  • High clamping forces
  • Temperature resistance up to 120 °C
  • Optimal workpiece surfaces and longer service lives thanks to very good damping properties
  • With Balluff chip hole

Selectare produs

Informaţii produs

Recomandări produs

Selectare produs

d2
d3
l2
l3
l4
Interfață
d1
A
Nr. Preţ / bucată Cantitate
10 49,5 28 12 80 SK 40 4 120 HWZ 2266/SK40/  4/120 457,00 €
12 49,5 37 10 80 SK 40 6 120 HWZ 2266/SK40/  6/120 457,00 €
14 49,5 37 10 80 SK 40 8 120 HWZ 2266/SK40/  8/120 457,00 €
16 49,5 41 10 81 SK 40 10 120 HWZ 2266/SK40/10/120 457,00 €
18 49,5 46 10 82 SK 40 12 120 HWZ 2266/SK40/12/120 457,00 €

Informaţii produs

Informaţii produs

Aplicare

  • For clamping tools with cylindrical shank and h6 shank tolerance
  • Use in combination with reduction sleeve enables flexible clamping
  • For drilling, reaming and milling

Incluse în livrare

  • Includes built-in length adjustment screw, user guide and hexagon key

Download-uri

Recomandări produs

Log in

Sunteți deja client?

Dacă aveți deja date de acces pentru Portalul Meusburger, vă rugăm să vă logați aici:

Ați uitat parola?

Parola nouă este deja pe drum și trebuie să apară în scurt timp în căsuța dvs. de email. Vă dorim o zi de succes.

Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de e-mail.
Vă vom trimite o parolă nouă.

Alegeți țara

Locații

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version