Temperaturile înalte ale matrițelor reprezintă o provocare pentru matrițeri. Vă ajutăm să găsiți soluțiile potrivite. De exemplu inelele de etanșare sunt acum disponibile pentru temperaturi de apă de până la 180°C. Ne-am gândit de asemenea la conexiune - ștuțurilor filetate și cotite sunt acum disponibile și în oțel inoxidabil, sau puteți folosi cupla siguranță deja dovedită.
E 21311 Inel etanşare de înaltă temperatură
Special pentru aplicații cu apă, inelele noi de etanșare oferă siguranță și fiabilitate maximă la temperaturi de până la 180°C.
E 21311
E 2187 Furtun de înaltă temperatură IsoTemp®
Furtunurile de înaltă temperatură IsoTemp® combină tehnica deja dovedită cu manta nouă de silicon
- Izolare și protecție împotriva arsurilor prin manta silicon aplicată direct
- Fără abraziune sau deteriorare pe manta metalică și prin urmare fără accidente din cauza unei firi ieșite
- Durată de viață și flexibilitate maximă
Magazin online
Ștuțuri filetate și cotite din oțel inoxidabil
Nou în gama noastră găsiți ștuțuri filetate drepte și la 90°pentru reglarea temperaturii − ideale pentru conectarea directă a furtunurilor IsoTemp® pe matriță.
E 71009
E 71109
Cuplă siguranţă pentru circuit temperare
- Manevrare ușoară și sigură prin blocare automată la îmbinare
- Previne decuplarea involuntară și astfel devine ideal de folosit pentru aplicaţii la temperaturi ridicate
- Gamă largă de racorduri și manșoane
E 22006
Detalii
La noutăți