Contact

Vă stăm la dispoziție personal cu cea mai mare plăcere de luni până vineri între orele 8:00 și 17:00. Pe acest link ve-ți regăsi persoana de contact din regiunea dumneavoastră.

Persoana dvs. de contact

Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service și suport

Sisteme calde
+49 6204 6069-0

Termoregulatoare
+49 6293 9203-0

Mesajul dumneavoastră către noi

Coş de cumpărături {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articol   Schimbare coș cumpărături

Observație

Poză Articol Buc Preț unitar Preț total Preț total incl. reducere
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Vă rugăm să vă logați pentru a vedea prețurile și pentru a continua comanda.

SB Stamping and forming die sets

We offer you our SB stamping and forming die sets for the 200 kN, 300 kN and 400 kN Bihler presses. The die sets are available from stock in lengths up to 596 mm and as type SBH ‘tunnel cut’ or ‘SBP spring-loaded guiding plate’.

Areas of application

Alignment edge

enables fast and easy alignment of the plate on the machine

Anti-rotation protection (only for type SBP)

ensures correct assembly of upper and lower part through guiding elements in two different diameters

Fixing threads in the plates

for easy attachment of pull handles, eye bolts and spacer discs

Vent hole

ensures the controlled escape of air when sliding guides are used

 

Types of SB-Stamping and forming die sets

In order to meet your requirements, we have developed two different types of SB-Stamping and forming die sets. Click on the link to find out more about each variant and the matching guiding elements.

SBH: with tunnel cut

Ideal for prototypes and small series.

More

SBP: with spring-loaded guiding plate

For very precise parts and large quantities.

More

Wizard for SB-Stamping and forming die sets

Complete die sets, assistance in the selection of suitable components, and more with just a few clicks – our convenient wizard for stamping and forming die sets is there to support you both in the web shop and in our offline shop.


 

Wizard for SB-Stamping and forming die sets

Log in

Sunteți deja client?

Dacă aveți deja date de acces pentru Portalul Meusburger, vă rugăm să vă logați aici:

Ați uitat parola?

Parola nouă este deja pe drum și trebuie să apară în scurt timp în căsuța dvs. de email. Vă dorim o zi de succes.

Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de e-mail.
Vă vom trimite o parolă nouă.

Selecţie shop

Alegeți țara

Locații