Contact

Vă stăm la dispoziție personal cu cea mai mare plăcere de luni până vineri între orele 8:00 și 17:00. Pe acest link ve-ți regăsi persoana de contact din regiunea dumneavoastră.

Persoana dvs. de contact

Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service și suport

Sisteme calde
+49 6204 6069-0

Termoregulatoare
+49 6293 9203-0

Mesajul dumneavoastră către noi

Coş de cumpărături {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articol   Schimbare coș cumpărături

Observație

Poză Articol Buc Preț unitar Preț total Preț total incl. reducere
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preț la cerere {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preț la cerere {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preț la cerere
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preț la cerere {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Preț la cerere {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preț la cerere
Suma totală fără TVA:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preț la cerere

Vă rugăm să vă logați pentru a continua procesul de comandare.

Guiding elements for transfer and large dies

In combination with the bronze sliding guide bush with solid lubricant, our guide pillar is ideally suited for applications in transfer and large die making. The guiding system is available in diameters from 40 to 100 mm.

E 5040 Plain guide pillar for large dies 

  • Material: 1.7131
  • Hardness: ≈ 62 HRC
  • ISO 9182-3 (DIN 9833)

Magazin online More information Display selection guide

E 5130 Sliding guide bush with solid lubricant and collar

  • Material: 2.0598
  • Hardness: ≈ 200 HB / graphite
  • max. temp.: 200°C

  • Best emergency operating features through graphite inserts for a moderate number of strokes per minute
  • Can be combined with all guide pillars
  • Both the bush and the retainer clip are interchangeable according to DIN 9834 / ISO 9448

Magazin online More information Display selection guide

E 5193 Bush retainer plate for E 5130

  • Material: 1.1730
  • Hardness: ≈ 640 N/mm²

Magazin online More information

E 5276 Retainer clip, rectangular

  • Material: 1.0503
  • Hardness: ≈ 600 N/mm²
  • DIN 9832

Magazin online

Back to overview

Log in

Sunteți deja client?

Dacă aveți deja date de acces pentru Portalul Meusburger, vă rugăm să vă logați aici:

Ați uitat parola?

Parola nouă este deja pe drum și trebuie să apară în scurt timp în căsuța dvs. de email. Vă dorim o zi de succes.

Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de e-mail.
Vă vom trimite o parolă nouă.

Selecţie shop

Alegeți țara

Locații