Contact

Vă stăm la dispoziție personal cu cea mai mare plăcere de luni până vineri între orele 8:00 și 17:00. Pe acest link ve-ți regăsi persoana de contact din regiunea dumneavoastră.
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
Coş de cumpărături {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articol   Schimbare coș cumpărături

Observație

Poză Articol Buc Preț unitar Preț total Preț total incl. reducere
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preț la cerere {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preț la cerere {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preț la cerere
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preț la cerere {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Preț la cerere {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preț la cerere
Suma totală fără TVA:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preț la cerere

Vă rugăm să vă logați pentru a continua procesul de comandare.

Components made from stainless steel

Application area, mould making

We have expanded our range of stainless steel components in many areas for you. You can especially benefit from the advantages of stainless steel when processing plastics with corrosive properties or for clean room applications (e.g. medical or food processing applications).

Aruncători

E 17109 Aruncător inoxidabil, călit

E 17109 Aruncător inoxidabil, călit

Aruncătorii din oțel inoxidabil sunt acum disponibili în special pentru utilizarea în camere sterile și în prelucrarea materialelor plastice agresive.

≈ ISO 6751 (DIN 1530 A) tip AH Mat.: 1.4112

Magazin online


Elemente de temperare

Fittings

Stuţ răcire

Pe lângă ștuțurile noastre din inox deja existente, oferim acum și variante cu supapă, prelungire și filet.

  • E 20009 Conector de água roscado inoxidável
  • E 20209 Conector de água roscado inoxidável com válvula
  • E 20189 Conector de água longo em aço inoxidável
  • E 20689 Conector intermédio para mangueira em aço inoxidável
  • E 20409 Conector para mangueira em aço inovidável

Main system USA system


Cuple rapide

Cuple rapide

Nou în gama inoxidabilă standard sunt cuplele de siguranță cu supapă, filet și cuple cu supape 90°.

  • E 22009 Acoplamento rápido para mangueira em aço inoxidável
  • E 22049 Acoplamento rápido 90° para mangueira em aço inoxidável
  • E 22109 Acoplamento rápido para mangueira com válvula em aço inoxidável
  • E 22149 Acoplamento rápido 90° para mangueira com válvula em aço inoxidável
  • E 22008 Acoplamento rápido para mangueira com auto bloqueio em aço inoxidável
  • E 22108 Acoplamento rápido p/ mangueira c/ válvula e auto bloqueio em aço inoxidável
  • E 22208 Acoplamento rápido com rosca exterior e auto bloqueio em aço inoxidável
  • E 22308 Acoplamento rápido c/ rosca ext., válvula e auto bloqueio em aço inoxidável

Main system USA system


E 20719 Dop obturare cu bilă

E 20719 Dop obturare cu bilă

Dopurile de obturare sunt acum disponibile în varianta inox.

Magazin online


Extracţie

E 16709 Supapă de aerisire

E 16709 Supapă de aerisire

Supapa ajută la extracția pieselor de plastic cu pereți subțiri, prevenind deteriorarea lor. În plus, datorită execuției din oțel inoxidabil 1.4112, are cele mai bune proprietăți de structurare și lustruire.

Magazin online


 

Aceste subiecte și produse ar putea de asemenea să fie interesante pentru dumneavoastră