E 21480 Cruzamento de canais de refrigeração
- Ideal para o cruzamento de canais de refrigeração a um nível garantindo uma distribuição de temperatura homogénea
- Baixo esforço de produção ao introduzir os circuitos de arrefecimento
- Vida útil longa graças aos vedantes FKM (Viton®) de alta qualidade
Loja online
E 2016 Conector de água longo com rosca
- Poupança de tempo devido à rosca de instalação já fabricada
- Elevada flexibilidade devido aos comprimentos em intervalos de 20 mm
Loja online
aço inoxidável
Acessórios
Além dos nossos acessórios de aço inoxidável já existentes, também já disponibilizamos versões com conector para mangueira, extensão e rosca.
- E 20009 Conector de água roscado inoxidável
- E 20209 Conector de água roscado inoxidável com válvula
- E 20189 Conector de água longo em aço inoxidável
- E 20689 Conector intermédio para mangueira em aço inoxidável
- E 20409 Conector para mangueira em aço inovidável
Main system
USA system
Acopladores
Os testados e fiáveis acopladores de segurança com encaixe para mangueira ou rosca assim como os acopladores a 90° são agora novos fabricados em
aço inoxidável para o sistema standard.
- E 22009 Acoplamento rápido para mangueira em aço inoxidável
- E 22049 Acoplamento rápido 90° para mangueira em aço inoxidável
- E 22109 Acoplamento rápido para mangueira com válvula em aço inoxidável
- E 22149 Acoplamento rápido 90° para mangueira com válvula em aço inoxidável
- E 22008 Acoplamento rápido para mangueira com auto bloqueio em aço inoxidável
- E 22108 Acoplamento rápido p/ mangueira c/ válvula e auto bloqueio em aço inoxidável
- E 22208 Acoplamento rápido com rosca exterior e auto bloqueio em aço inoxidável
- E 22308 Acoplamento rápido c/ rosca ext., válvula e auto bloqueio em aço inoxidável
Main system
USA system
E 20719 Tampão de esfera
Os tampões também estão agora disponíveis em aço inoxidável.
Loja online
Novidade para o sistema USA:
ACOPLADORES COM SISTEMA PL
- Poupança de tempo com a ligação rápida e fácil da mangueira
- Economia de espaço graças a uma instalação fácil sem abraçadeiras
Acopladores de mangueira com autobloqueio
- Manuseio fácil e seguro através do mecanismo de bloqueio automático integrado nos acoplamentos
- Impede o desacoplamento acidental sendo o ideal para aplicações com altas temperaturas
Loja online
Para a visão geral das notícias