Contato

Estamos sempre disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00. Utilize esta ligação para encontrar as suas pessoas de contacto consoante a sua região.

Sede em Wolfurt
+43 5574 6706-0

Os seus contactos

Carrinho de compras {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artigos   Mudar carrinhos de compras

Observação

Imagem Artigos Unid. Preço individual Preço total Preço total, incl. desconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Por favor, inicie a sessão para ver os seus preços e para continuar com a encomenda.

 
 

Jogo de: Elétrodo quadrado com chanfro, grafite Q60

V 92584/Set

Descrição do produto

  • Square milled with through chamfer, length sawn

Material

  • Grafite Q60

Seleção do produto

Informação do produto

Recomendações do produto

Seleção do produto

Material
B
L
H
Unid./PU pce.
Preço / peça Quantidade
Q60 15 15 75 12 V 92584/15 15/  75/Set-12 63,00 €
Q60 15 15 75 50 V 92584/15 15/  75/Set-50 240,00 €
Q60 15 15 100 12 V 92584/15 15/100/Set-12 78,00 €
Q60 15 15 100 50 V 92584/15 15/100/Set-50 298,00 €
Q60 25 25 80 12 V 92584/25 25/  80/Set-12 124,00 €
Q60 25 25 80 25 V 92584/25 25/  80/Set-25 236,00 €
Q60 25 25 100 12 V 92584/25 25/100/Set-12 151,00 €
Q60 25 25 100 25 V 92584/25 25/100/Set-25 288,00 €

Informação do produto

Downloads

Descarregue aqui a ficha deste produto em PDF.

Abrir PDF

Recomendações do produto

Entrar

Já é nosso cliente?

Se já tem acesso ao portal da Meusburger, por favor inicie a sua sessão aqui:

Esqueceu a sua senha?

A nova password gerada está a ser enviada e deve chegar brevemente à sua caixa de entrada. Desejamos-lhe um excelente dia!

Por favor, introduza o seu endereço de e-mail.
Iremos enviar-lhe uma nova senha.

Selecione o seu país de origem

Localização

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version