Contato

Estamos sempre disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00. Utilize esta ligação para encontrar as suas pessoas de contacto consoante a sua região.
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
Carrinho de compras {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artigos   Mudar carrinhos de compras

Observação

Imagem Artigos Unid. Preço individual Preço total Preço total, incl. desconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preço sob consulta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preço sob consulta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preço sob consulta
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preço sob consulta {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Preço sob consulta {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preço sob consulta
Total, IVA não incluído:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preço sob consulta

Por favor, inicie sessão para continuar com a encomenda.

FH Molde com sistema de injeção

Áreas de aplicação, Fabrico de Moldes

O FH molde com sistema de injeção é o excelente resultado da colaboração entre a Meusburger e a PSG no contexto do Grupo Meusburger, sendo também o primeiro passo em direção à normalização no setor de sistemas de injeção. A estrutura completa, incluindo o sistema de injeção, pode ser personalizada com apenas alguns cliques, depois enviada como uma única encomenda e com a elevada qualidade do costume.

Molde com sistema de injeção em apenas 5 minutos

O molde com sistema de injeção da Meusburger consiste numa estrutura completa com o carburador e os bicos. A sua maior vantagem é o configurador desenvolvido especificamente para o efeito, que permite grandes poupanças de tempo, bem como uma maior transparência em matéria de preço.

   Informações

  • E 4500 Carburador: fornecido completamente maquinado e montado
  • FH 63 Placa do carburador: fornecido com caixa maquinada para o carburador

Folheto


Molde completo com sistema de injeção em apenas alguns cliques

O configurador para moldes com sistema de injeção é a ferramenta ideal para todos os projetistas. Com apenas alguns cliques, poderá ter uma estrutura completa com o carburador e bicos incluído, e com a mesma qualidade de sempre. Como é habitual, os dados 3D encontram-se disponíveis para download. As vantagens são evidentes. O projetista consegue assim concentrar-se noutras questões durante o projeto do molde, poupando tempo e dinheiro.

VANTAGENS:

  • Configuração fácil e rápida dos moldes de canais quentes
  • Elevada flexibilidade através das posições ajustáveis individualmente do bico
  • Visualização imediata do coletor e dos dados 3D
  • Custos transparentes devido à visualização do preço imediata
  • Prazos de entrega curtos dos componentes configurados
 Soluções especiais

Para soluções especiais, por favor, contacte o comercial da Meusburger. Poderá encontrar o contato adequado através da pesquisa de contatos.

SOLICTAR INSPEÇÃO TÉCNICA DOS COMPONENTES DE CANAIS QUENTES

Tanto os sistemas de canais quentes normalizados como os moldes de canais quentes FH podem ser inspecionados pela equipa de apoio FH. Está disponível um formulário nas lojas Meusburger que serve de base para o processo de inspeção.

Clique aqui para consultar as instruções detalhadas

3 variedades – a escolha é sua

Com os nossos moldes de canais quentes normalizados, pode escolher de entre três séries de carburadores diferentes.

IMT1

CARBURADOR DESCENTRADO, 1 BICO

Distância standard entre bicos (A):

  • mín. 37,5 mm
  • máx. 206.25 mm

IMT2

CARBURADOR EM LINHA, 2 BICOS

Distância standard entre bicos (A):

  • mín. 25,0 mm
  • máx. 206.25 mm

CMT4

CARBURADOR EM CRUZ, 4 BICOS

Distância standard entre bicos (A):

  • mín. 35,5 mm
  • máx. 220.5 mm

O bico para carburador pode ser instalado em qualquer distância na área definida por A.

E 4500 Carburador de canais quentes

E 4010: Bico do carburador smartFILL

  • Inclui a ponteira do bico E 400 RA / E 400 RC / E 400 RE / E 400 RG
  • Resistência 230 V, comprimento do cabo: 2000 mm
  • Com termopar integrado: tipo J, Fe-CuNi, DIN 43710, preto+/branco-
  • Pressão máxima de injeção: 1800 bars

E 4100: INJETOR PRINCIPAL DO SISTEMA DE INJEÇÃO

  • Com termopar integrado: tipo J, Fe-CuNi, DIN 43710, preto+/branco-
  • Resistência 230 V, comprimento do cabo: 2000 mm

E 450001: CARBURADOR

  • Disponível nos aços 1.2311 / 1.2316 consoante o material plástico utilizado

E 450002: RESISTÊNCIA

  • Potência: 700 – 2800 W, consoante o tamanho do carburador

E 450003: CENTRADOR

  • Posiciona o carburador no centro do molde

E 450004: TERMOPAR 90º

  • Fe-CuNi (Tipo J)
  • Termopar com mola de compressão
  • Comprimento cabo de ligação: 5000 mm

E 450007: CONDUTOR DE PROTEÇÃO

  • Comprimento cabo de ligação: 2500 mm

E 450009: CONETOR DA RESISTÊNCIA COMPLETO

Ligador

  • Possibilita uma ligação com ligadores roscados dos cabos na alimentação elétrica das resistências
  • São disponibilizadas duas opções de fixação em cada ligador para que, ao conectar uma "ponte" à resistência possa ser ligada em paralelo diretamente à saída da resistência

Cabo de ligação

  • Cabo de níquel 2,5 mm², com isolamento de fibra de vidro, com 4 orifícios até 300ºC

E 450010: JOGO DE ESPAÇADOR E PARAFUSO

  • Para aparafusar directamente no carburador

E 1300: CAVILHA ANTI-ROTAÇÃO

  • Cavilha roscada com Ø 6 mm 

E 4010 Bico do carburador smartFILL

1 - TECNOLOGIA INOVADORA DA RESISTÊNCIA
  • Otimização do calor para o plástico utilizado
  • Perfil de temperatura homogéneo em todo o comprimento do bico devido à distribuição de energia diferenciada
  • Mudança fácil e rápida da resistência e termopar, devido ao clip inteligente da resistência
2 - CANAL DE PASSAGEM DA MATÉRIA PLÁSTICA OTIMIZADO COM SUPERFÍCIE DE ALTA QUALIDADE
  • Fluxo ideal da matéria plástica, uma vez que não existem pontos mortos
  • Baixa tensão de corte da matéria plástica
  • Fácil mudança de cor
3 - DIFERENTES TIPOS DE PONTEIRAS
  • Ajuste flexível do bico para diferentes aplicações e materiais
  • Ponteiras do bico facilmente intermutáveis e altamente resistentes ao desgaste
  • Comprimentos consistentes de bico (dimensão l) para diferentes tipos de alojamentos
4 - TORPEDO PARA PROPRIEDADES IDEAIS DE FLUXO
  • A separação e reunificação da matéria plástica ocorre na zona quente do bico
  • Reduz o desenvolvimentos das linhas de fluxo
  • Melhora a qualidade ótica e mecânica da peça

FH 63 Placa do carburador

A placa do carburador FH 63 é criada automaticamente ao inserir os parâmetros no configurador. O comprimento e a largura podem ser selecionados pelo utilizador. A espessura é criada automaticamente e retificada de forma exata para ± 0,01mm. Podem ser selecionados dimensões de molde entre 196 196 – 796 1196.

O modelo 3D já possui as caixas correspondentes para o carburador. Estão disponíveis três qualidades diferentes de materiais: aço ferramenta 1.1730aço de cementação 1.2085 aço ferramenta 1.2312.

 Marcação 

Podem ser utilizadas etiquetas de plástico para identificar os acessórios de refrigeração.

Ponteiras do bico E 400

 4 PONTEIRAS DO BICO DIFERENTES

E 400 RA

Ponteira do bico smartFILL alojamento circular, submerso

  • Injeção direta ou injeção em canal
  • Adequada para todos os termoplásticos com uma janela de processamento média a estreita, incluindo material de enchimento e enchimentos de reforço
  • Torpedo e ajustamento da ponteira permutáveis, altamente resistentes ao desgaste

E 400 RC

Ponteira do bico smartFILL alojamento circular, submerso com calota

  • O gito mantém-se embutido 1 mm na calota
  • Injeção direta ou injeção em canal
  • Adequada para todos os termoplásticos com uma janela de processamento de média a curta duração, incluindo material de enchimento e enchimentos de reforço
  • Torpedo e ajustamento da ponteira intermutáveis, altamente resistentes ao desgaste

E 400 RE

Ponteira do bico smartFILL alojamento circular, submerso com extensão

  • Com extensão na ponteira do bico
  • Injeçao direta com ajuste à geometria da superfície do produto
  • Gito com cone
  • Adequada para todos os termoplásticos com uma janela de processamento média a estreita, incluindo material de enchimento e enchimentos de reforço
  • Torpedo e ajustamento da ponteira intermutáveis, altamente resistentes ao desgaste

E 400 RG

Ponteira do bico smartFILL alojamento circular

  • Bom isolamento térmico do molde
  • Injeção direta ou injeção em canal
  • Adequada para todos os termoplásticos com uma janela de processamento de média a curta duração, incluindo material de enchimento e enchimentos de reforço
  • Torpedo e ajustamento da ponteira intermutáveis, altamente resistentes ao desgaste


Tipo de alojamento e diâmetro de injeção

Para mais informações sobre a seleção do tipo de alojamento correto e o design do diâmetro do alojamento, consulte a nossa brochura.

Folheto

 


Entrega

O sistema de injeção vem completamente montado e testado. A estrutura para o molde com sistema de injeção não vem pré-cablado, tal como na sua versão standard. Isto oferece a vantagem de poupar tempo, uma vez que não é necessário desmontá-la. Consequentemente, os componentes ficam disponíveis muito mais rapidamente para a subsequente maquinação.

O nosso serviço de entrega

 

Poderá ter interesse nestes tópicos e produtos