Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

 
 

Czop nośny VDI 3366

E 1282

Wybór produktów

Typ
E 1200/.. x ..
max. kg kg
b
l
b1
h1
l2
l3
l4
l5
M
R1
R2
d1
Nr Cena / sztuka Ilość
Type A E 1200/ 8 x 25 320 20 80 6 6 20 10 44 M 8 10 6 16 E 1282/  16 21,60 €
Type A E 1200/10 x 30 630 25 90 8 8 25 10 47 M10 12 8 20 E 1282/  20 23,70 €
Type A E 1200/12 x 40 1 250 35 100 10 8 30 12 50 M12 15 10 25 E 1282/  25 30,60 €
Type A E 1200/16 x 45 2 000 40 120 10 10 32 16 62 M16 15 10 32 E 1282/  32 32,70 €
Type A E 1200/20 x 60 3 200 50 140 12 10 40 18 72 M20 20 12,5 40 E 1282/  40 45,90 €
Type A E 1200/24 x 70 5 000 60 160 14 12 45 22 81 M24 20 12,5 50 E 1282/  50 66,00 €
Type B E 1200/20 x 90 8 000 80 200 40 16 12 50 20 98 M20 25 15 63 E 1282/  63 145,00 €
Type B E 1200/24 x 120 12 500 100 250 50 18 15 65 25 125 M24 35 20 80 E 1282/  80 215,00 €
Type B E 1200/30 x 140 20 000 120 300 60 20 15 80 30 155 M30 40 25 100 E 1282/100 394,00 €
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja