Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

 
 

Elektroda z systemem otworów, grafit Q70

V 92561

Wybór produktów

Materiał
b1
l1
H
Nr Cena / sztuka Ilość
Q70 20 52 30 V 92561/20/  52/30 10,60 €
Q70 20 52 50 V 92561/20/  52/50 12,00 €
Q70 20 52 80 V 92561/20/  52/80 14,10 €
Q70 20 60 30 V 92561/20/  60/30 11,30 €
Q70 20 60 50 V 92561/20/  60/50 12,70 €
Q70 20 60 80 V 92561/20/  60/80 15,20 €
Q70 40 52 30 V 92561/40/  52/30 12,80 €
Q70 40 52 50 V 92561/40/  52/50 15,50 €
Q70 40 52 80 V 92561/40/  52/80 18,40 €
Q70 40 60 50 V 92561/40/  60/50 16,20 €
Q70 40 60 80 V 92561/40/  60/80 20,10 €
Q70 40 80 30 V 92561/40/  80/30 16,90 €
Q70 40 80 50 V 92561/40/  80/50 20,60 €
Q70 40 80 80 V 92561/40/  80/80 26,30 €
Q70 50 52 30 V 92561/50/  52/30 14,20 €
Q70 50 52 50 V 92561/50/  52/50 16,50 €
Q70 50 52 80 V 92561/50/  52/80 20,60 €
Q70 50 60 50 V 92561/50/  60/50 18,20 €
Q70 50 60 80 V 92561/50/  60/80 23,10 €
Q70 50 80 30 V 92561/50/  80/30 17,40 €
Q70 50 80 50 V 92561/50/  80/50 21,90 €
Q70 60 60 30 V 92561/60/  60/30 16,50 €
Q70 60 60 50 V 92561/60/  60/50 20,40 €
Q70 60 60 80 V 92561/60/  60/80 25,90 €
Q70 60 80 50 V 92561/60/  80/50 25,40 €
Q70 60 80 80 V 92561/60/  80/80 34,30 €
Q70 60 100 50 V 92561/60/100/50 28,30 €
Q70 60 100 80 V 92561/60/100/80 38,40 €

Informacje o produkcie

Porady techniczne

E Graphite grades

All Meusburger graphite grades are especially developed for EDM. This guarantees consistent quality and good machining properties.

Q70

  • Depending on the machinery used, a surface quality of VDI 27 (2.2 μmRa to VDI 24 (1.6 μmRa) can be reached
  • Minor electrode wear
  • Good surface finish
  • Rapid EDM process

Q60

  • For surface quality of VDI 22 (1.26 μmRa)
  • Ideal for high-quality finishing
  • For complex shapes
  • Good surface finish and high material removal rate

Q40

For surface quality of VDI 20 (1.0 μmRa)

Complex electrodes with fine contours

Minor electrode wear and high material removal rate

For very demanding surface finish



Q70Q60Q40
Average grain size7 µm6 µm4 µm
Attainable surface qualityVDI 27 (2.2 µm Ra) -
VDI 24 (1.6 µm Ra)
VDI 22 (1.26 µm Ra)VDI 20 (1.0 µm Ra)
Density1,83 g/cm³1,86 g/cm³1,82 g/cm³
Electrical resistance12,5 µΩ/m12 µΩ/m16,5 µΩ/m
Bending strength54 N/mm²65 N/mm²66 N/mm²
Hardness62 Shore60 Shore72 Shore
Porady techniczne
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja