Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

SP - Oprawy precyzyjne do tłoczników i wykrojników

Przy oprawach precyzyjnych SP słupy prowadzące wbudowane są w płytę środkową, co zapewnia precyzyjne działanie systemu prowadzącego, mimo równoczesnego oddziaływania dużych sił poprzecznych. Oprawy precyzyjne dostępne są w wielkościach: od 196 196 do 496 696.

Decydujące zalety opraw standardowych do tłoczników i wykrojników-SP

Kolejne długości słupów prowadzących ulegają stopniowaniu o 10 mm w górnej części narzędzia oraz o 20 mm w jego dolnej części, ponieważ skok między płytą głowicową i płytą pośrednią jest zazwyczaj mniej zmienny niż między częścią górną i dolną narzędzia.

Słupy prowadzące z pierścieniem środkowym mogą być stosowane zamiennie ze słupami walcowymi i mogą być łączone z tulejami prowadzącymi ślizgowymi.

Oba wymiary długości słupów prowadzących, mierząc od poziomu mocowania, są prawie tej samej długości. Minimalizuje to możliwość wygięcia się słupów.

  • Minimalne wygięcie słupów
  • Maksymalna szerokość użytkowania
  • Prosty montaż płyt
  • Optymalne długości słupów prowadzących

Sklep internetowy

Zalety w porównaniu do opraw standardowych tłoczników i wykrojników-SV

Szczególnie polecane przy narzędziach postępowych ze zwiększonymi wymaganiami odnośnie dokładności, gdzie słupy prowadzące osadzone są centralnie dzięki mocowaniu od spodniej strony płyty podporowej.

 

Dzięki zmniejszonym rozmiarom systemu prowadzenia powierzchnia użytkowa porównywalnego narzędzia jest większa.

 

Proste złożenie tłocznika lub wykrojnika ze słupem prowadzącym z pierścieniem środkowym, dzięki temu, że najpierw do płyty głównej montowana jest płyta podporowa z zamontowanymi słupami prowadzącymi. Następnie górna część narzędzia jest montowana z jego dolną częścią.

SV-Oprawy standardowe tłoczników i wykrojników

SP-Oprawy precyzyjne tłoczników i wykrojników

Porady techniczne - SP-oprawy precyzyjne do tłoczników i wykrojników
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja