Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Elementy prowadzenia taśmy

Wiele komponentów narzędzia wykrawającego produkuje się często w niewielkich ilościach, w skomplikowany i kosztowny sposób - na przykład prowadzenie taśmy. Dlatego zastosowanie standardowych komponentów jest tutaj dobrym rozwiązaniem.

Zaletą jest natychmiastowa dostępność części, możliwość kombinacji różnego typu prowadzenia taśm w narzędziu wykrawającym, jak również udostępnione dane CAD dla konstrukcji. W poniższym tekście dokładniej przedstawiono różne rozwiązania firmy Meusburger, dotyczące prowadzenia taśmy.

Prowadzenie taśmy okrągłe, sprężynowane E 5632

Prowadzenie taśmy sprężynowane z kołnierzem, może być stosowane do taśm o różnych grubościach i dzięki swojej hartowanej konstrukcji jest optymalnie chronione przed zużyciem. W przypadku narzędzi o ograniczonej przestrzeni montażowej, sprężyna może być montowana w przewidzianym do tego celu otworze od średnicy 10 mm, oszczędzając w ten sposób miejsce.

Sklep internetowy

Prowadzenie taśmy prostokątne, sprężynowane E 5634

Prostokątne prowadzenie taśmy jest stosowane głównie w przypadku bocznego wycinania otworów, a więc przy ograniczonej powierzchni styku. Przemyślna konstrukcja umożliwia montaż prowadzenia bezpośrednio z płaszczyzny roboczej. Dzięki centralnemu położeniu śruby pasowanej, wymagana jest niewielka przestrzeń montażowa. Dodatkowo, długość wewnętrznej śruby pasowanej określa skok sprężyny prowadzenia taśmy. Symetryczna budowa umożliwia obustronne zastosowanie prostokątnego prowadzenia taśmy.

Sklep internetowy

Przykład instalacji ukazuje optymalne przystosowanie prostokątnego prowadzenia taśmy do wykrawania bocznego. Ponadto wykazano dalszą zaletę stosowania znormalizowanych komponentów: Różne prowadzenia taśm są wzajemnie optymalnie dopasowane, dlatego mogą być używane w dowolnych kombinacjach w zależności od potrzeb, w ramach jednego narzędzia wykrawającego.

Listwa prowadzenia taśmy E 5636

Listwa prowadzenia taśmy z reguły jest używana w połączeniu z odklejaczem. Dzięki mocowaniu od góry, może być zamontowana bezpośrednio z płaszczyzny roboczej. Hartowana konstrukcja zapewnia najlepszą ochronę przed zużyciem, a zintegrowane skosy wlotowe umożliwiają bezpieczne wsuwanie się taśmy. Dodatkowo dzięki symetrycznej konstrukcji może być używana po obu stronach taśmy.

Sklep internetowy

Odklejacz z kołnierzem okrągły E 5640

Dzięki niewielkiej średnicy nadaje się do narzędzi o ograniczonej przestrzeni montażowej. Zintegrowany otwór startowy umożliwia wykonanie nawierceń dla pilotów. Długości odklejaczy z kołnierzem są również dostosowane do prowadzenia taśmy z kołnierzem. Dzięki temu komponenty mogą być używane w dowolnych kombinacjach.

Sklep internetowy

Odklejacz prostokątny E 5644

Duża powierzchnia styku odklejacza prostokątnego gwarantuje bezpieczeństwo procesu podnoszenia i przesuwania taśmy, także przy dużych powierzchniach wkrawania. Zintegrowano otwór startowy w celu wykonania nawierceń dla pilotów. Wymiary funkcyjne dopasowane są każdorazowo do grubości płyt. Wszystkie artykuły dostępne są bezpośrednio z magazynu.

Sklep internetowy

E 5654 Prowadzenie taśmy prostokątne, sprężynowane

Nowością w ofercie jest pozycjonowanie taśmy, które może być stosowane w wersji obustronnie sprężynującej - do pozycjonowania centralnego taśmy, jak i jednostronnie usztywnionej, obróconej o 90°- do pozycjonowania w odniesieniu do krawędzi zewnętrznej. Jest ono dostępne bezpośrednio z magazynu, w trzech różnych rozmiarach.

  • Dopasowane do grubości płyt
  • Oszczędzający miejsce montaż dzięki wpuszczonej sprężynie
  • Wykonane w wersji hartowanej, z zachowaniem ścisłych tolerancji

Sklep internetowy

Obustronnie sprężynowane:
Taśma wypośrodkowana

Usztywnione z jednej strony:
Pozycjonowanie do krawędzi zewnętrznej

Dalsze wskazówki i produkty, które mogą Państwa zainteresować
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja