Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Porównanie rodzajów prowadzenia w budowie tłoczników i wykrojników

Tutaj mogą Państwo zapoznać się z możliwościami zastosowań oraz właściwościami poszczególnych elementów prowadzących do produkcji tłoczników i wykrojników.

Kompaktowe prowadzenie

Prowadzenie modułowe

Prowadzenie standardowe

Systemy prowadzenia do narzędzi o dużych wymiarach

Obszar zastosowania tulei

Guiding for stamping and forming die sets

Porównanie rodzajów prowadzenia

Prowadzenie kulkowe – precyzyjne i płynne działanie

Obszary zastosowania
  • Przy najwyższych prędkościach
  • Dla najwyższej precyzji
  • Przy wysokich wymaganiach dotyczących promieniowego przesunięcia osi
  • Do cieńszych blach
Właściwości
  • Minimalne zużycie dzięki przesunięciu osiowemu kulek
  • Specjalna geometria otworu wlotowego gwarantuje płynne wsuwanie się kulek
  • Bezluzowe prowadzenie dzięki optymalnemu mocowaniu wstępnemu
  • Płynna działanie dzięki ruchomym kulkom
  • Umożliwia łatwe składanie się narzędzia

– Może ulegać przeciążeniu z powodu punktowego kontaktu przy wysokich siłach poprzecznych 
- skok / długość przesuwu jest ograniczona

Prowadzenie ślizgowe, powlekane brązem -przy wysokich siłach poprzecznych

Obszary zastosowania
  • Przy ograniczonych prędkościach (30m/min)
  • Przy szczelinach cięcia większych niż 0,03 mm z powodu średniego luzu przesuwnego 0,01 mm (G4)
  • Odpowiedni dla grubych blach ze względu na duże siły poprzeczne
Właściwości
  • Zamknięty rowek smarowania gwarantuje optymalne smarowanie – nawet przy krótkich skokach
  • Nieograniczony skok/długość przesuwu – możliwość wysuwania się kolumny

- możliwość zaklinowania się narzędzia podczas składania

Prowadzenie wałeczkowe - precyzyjne i stabilne

Obszary zastosowania
  • Przy wysokich prędkościach
  • W celu uzyskania najwyższej precyzji
  • Większa sztywność układu w porównaniu z prowadzeniem kulkowym
  • Do precyzyjnego wykrawania dzięki zwiększonym siłom poprzecznym
Właściwości
  • Minimalne zużycie dzięki niewspółosiowości wałków
  • Specjalna geometria otworu wlotowego gwarantuje płynne obracanie się wałeczków
  • Bezluzowe prowadzenie dzięki optymalnemu mocowaniu wstępnemu
  • Duża sztywność układu dzięki liniowym punktom kontaktu wałeczków
  • W porównaniu z prowadzeniem kulkowym, możliwość obciążenia jest wielokrotnie większa

- skok / długość przesuwu jest ograniczona
- wyższa cena w porównaniu z prowadzeniem kulkowym
- może być używany tylko do ruchów osiowych

Prowadzenie ślizgowe samosmarujące - jako doskonała alternatywa

Obszary zastosowania
  • Do zastosowań nie wymagających konserwacji, dzięki zawartości oleju i smaru stałego MoS2 w warstwie spieku
  • do 250 °C
Właściwości
  • Tarcie powoduje przedostawanie się oleju na powierzchnię ślizgową. Przy zatrzymaniu narzędzia działanie kapilarne powoduje cofanie się oleju do warstwy spiekanej
  • Optymalna strefa dyfuzji pomiędzy warstwą spiekaną a płaszczem stalowym gwarantuje nierozerwalne połączenie molekularne
  • Wysoka odporność na ścieranie oraz bardzo dobra ochrona w sytuacjach awaryjnych bez dodatkowego smarowania

Prowadzenie ślizgowe ze stali

Obszary zastosowania
  • Przy dużych siłach poprzecznych
  • Przy niskiej liczbie skoków
Właściwości
  • Zamknięty rowek smarowania gwarantuje optymalne smarowanie – nawet przy krótkich skokach
  • Wygładzona średnica prowadnicy dla niskich współczynników tarcia Ra 0,3

- możliwość zaklinowania się narzędzia podczas składania

Prowadzenie ślizgowe z brązu pełnego

Obszary zastosowania
  • Do grubszych blach dzięki tolerancji prowadnicy G6
  • Przy umiarkowanej liczbie skoków
  • Przy występowaniu średnich sił poprzecznych
Właściwości
  • Optymalne smarowanie dzięki obecności grafitu
  • Wstępne smarowanie za pomocą VGM 160 zmniejsza zużycie materiału
  • Nieograniczony skok/długość przesuwu - możliwość wysuwania się kolumny

– ciągłe ścieranie smaru stałego

Dalsze wskazówki i produkty, które mogą Państwa zainteresować
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja