Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Elementy aktywne

Innowacyjne elementy znormalizowane do prowadzenia, pozycjonowania i obróbki taśmy.

Prowadzenie i pozycjonowanie taśmy

Dzięki modułowej budowie prowadzeń blachy E 5620 i E 5622 można je wykorzystać do różnorodnych zastosowań w budowie tłoczników i wykrojników.

E 5620 Prowadzenie blachy

  • Szerokość regulowana
  • Jednostronnie sprężynująca
  • Materiał: Stal narzędziowa 1.1730

Więcej

E 5622 Prowadzenie blachy

  • Szerokość regulowana
  • Mocowana obustronnie
  • Materiał: Stal narzędziowa 1.1730

Więcej

Prowadzenie taśmy

Możliwość zastosowania przy różnych grubościach taśmy.

E 5632 E 5634 Więcej

Odklejacz i listwa prowadzenia taśmy

Idealnie dopasowane.

E 5636 E 5640 E 5644

Pilot

Sprężynujący lub montowany na stałe.

E 5650 E 5650 AlCrN E 5652

Inne elementy do prowadzenia i pozycjonowania taśmy

  • E 5623 Prowadzenie, sprężynujące
  • E 5624 Prowadzenie, stałe
  • E 56204 Listwa mocująca
  • E 5645 Odklejacz z kołnierzem
  • E 5655 Element do pilota z cylindryczną głową

Prowadzenie i pozycjonowanie taśmy

Monitorowanie narzędzia

W naszym asortymencie posiadamy szeroką gamę części przeznaczonych do monitorowania narzędzia. Niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo procesu odgrywają tutaj bardzo ważną rolę.

Obszary zastosowania: 
  • Monitorowanie posuwu oraz pozycji taśmy
  • Kontrola nakładania się lub przechylenia taśmy
  • Kontroli wyrzutu

Więcej

Elementy do przetłaczania

E 5674 Uchwyt stempla przetłaczającego

Pasujące do tego:
E 56742 Wkładka do stempla przetłaczającego

E 5674 E 56742

E 56703 Datownik przetłaczający bez zmiany wysokości

Pasujące do tego:
E 5671 Wkładka do datownika

E 56703 E 5671

E 5676 Stempel końcowej kontroli

E 5676

Inne elementy aktywne

E 5660 Jednostka regulacyjna

  • Pozwala na szybkie i precyzyjne ustawienie elementów tłoczenia i gięcia
  • Niewielkie wymiary dają wiele możliwości zabudowy w narzędziu
  • Zdefiniowana regulacja poprzez obrót śruby (0,1 / 0,05 mm) dzięki precyzyjnie dopasowanemu klinowi regulacyjnemu

E 5660

E 5665 Mocowanie stempla

  • Idealny do mocowania i montażu małych stempli
  • Standardowe mocowania stempli ułatwiają ich instalowanie bez pracochłonnego wykonywania gwintów mocujących
  • Dowolne mocowanie stempla dzięki bezluzowej zabudowie mocowania stempla

E 5665

E 5690 Element gnący

  • Najwyższa jakość powierzchni w obszarze gięcia dzięki zastosowaniu rolek zmniejsza liczbę dodatkowych czynności
  • Nieograniczony skok dzięki swobodnie zamontowanemu wałkowi
  • Bardzo dobra odkształcalność miękkich, powlekanych oraz malowanych materiałów

Wyposażenie dodatkowe: E 5692 Wkładka do elementu gnącego

E 5690 E 5692 Więcej

Dalsze wskazówki i produkty, które mogą Państwa zainteresować
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja