Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Redukcja napięć wewnętrznych

Nasz wszechstronny asortyment umożliwia dobranie pasującego materiału do niemal każdego przypadku zastosowania.

M W10PM powder metallurgical steel

DESIGNATION:

EN: HS 10-2-5-8

INDICATORY ANALYSIS:

C1.6
Cr4.8
Mo2.0
V5.0
W10.5
Co8.0

Strength:

max. 285 HB
(≈ max. 970 N/mm²)

THERMAL CONDUCTIVITY AT 100°C:

26 W/m K


CHARACTER:

High-speed steel produced by powder metallurgy with highest compressivestrength, high adhesive wear resistance and excellent toughness, very high workinghardness possible

APPLICATION:

Blocks for eroding, dies, cutting punches and cutting tools for extremely highrequirements, fine blanking punches, embossing tools, cold solid forming


TREATMENT BY:

Polishing:
best metallurgical properties for mirror finish

Nitriding:
highly suited for nitriding

EDM:
highly suited

Coating:
highly suited


HEAT TREATMENT:

Soft annealing:
870 to 900°C for about 2 to 5 hours
slow controlled cooling inside the furnace 10 to 12°C per hour to about 550°C,
further cooling in air, max. 300 HB

Hardening:
curing temperature: see tempering chart
quenching in oil/compressed gas/air/hot bath
obtainable hardness: 68 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature (in order to avoid formation of cracks)
immediately after hardening;
keep at tempering temperature for at least 1 hour
four tempering cycles are recommended, with cooling to room temperature in
between


TEMPERING CHART:


TECHNICAL TIP:
  • Retains hardness at high temperatures due to highcobalt content
  • Excellent for PVD and CVD coating without risk ofdimensional changes, as the steel is tempered atmore than 520°C

Zestawienie produktów do budowy form Zestawienie produktów do budowy tłoczników i wykrojników

Available in the web shop as:
Data sheet M W10 PM

PDF otwórz

Rodzaje materiałów - prospekt

Rodzaje materiałów - prospekt

Rodzaje materiałów - plakat

Rodzaje materiałów - plakat
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja