Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Redukcja napięć wewnętrznych

Nasz wszechstronny asortyment umożliwia dobranie pasującego materiału do niemal każdego przypadku zastosowania.

CF-H40S+ Hard metal

Designation

ISO:K40
US Industry
C11/C12

Chemical composition:

WC86.6
Co (Binder)
11.8
Andere
1.6

Physical and mechanical characteristics:

Mittlere WC-Korngröße:
fein
Dichte (ISO 3369):
14.15 g/cm 3
Härte (ISO 3878):
1400 HV10
Biegebruchfestigkeit (ISO 3327):
3200 MPa
Druckfestigkeit:
4900 MPa
Elastizitätsmodul:
551 GPa
Bruchzähigkeit:
12.5 MPa m 1/2
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C:
90 W/mK
Wärmeausdehnungskoeffizient (20 - 400 °C):
5.4 10 -6 /K
Korrosionsbeständigkeit:
Ja



Character:

The universal carbide grade - the ideal compromise between hardness and fracture toughness with high edge stability.

Application:

Blocks for eroding, cutting punches and dies with maximum wear resistance;
active parts for stamping, embossing, bending and forming


Processing through

possible:
Polishing

possible:

EDM, coating, laser cutting

 


Typical microstructure view:

Zestawienie produktów do budowy form Zestawienie produktów do budowy tłoczników i wykrojników

Available in the web shop as:
Data sheet CF-H40S+

PDF otwórz

Rodzaje materiałów - prospekt

Rodzaje materiałów - prospekt

Rodzaje materiałów - plakat

Rodzaje materiałów - plakat
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja