Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Redukcja napięć wewnętrznych

Nasz wszechstronny asortyment umożliwia dobranie pasującego materiału do niemal każdego przypadku zastosowania.

1.3344 Powder metallurgical steel

Designation

DIN:PM 6-5-3
AFNOR:X 130 WMoCrV 6-5-4-3
UNI:W 6 Mo 5 Cr 4 V 3
AISI:M 3-2 (PM)

Chemical composition:

C1.25
Si0.30
Mn0.30
Cr4.00
Mo5.00
V3.00
W6.20

Strength:

max. 265 HB
(≈ max. 905 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

24 W/m K


Character:

powder metallurgy high-speed steel with good machinability, high resistance to adhesive and abrasive wear, with optimal toughness due to the uniform and fine carbide structure, very good through hardenability and high dimensional stability

Application:

blocks for eroding, cutting punches and dies with particularly durable edges; inserts with highest wear resistance


Treatment by

highly suitable:
Mirror polishing, nitriding, EDM, coating


Heat treatment:

Soft annealing:
860 to 880 °C for about 2 to 5 hours
slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air, max. 260 HB

Hardening:

— 1180 °C
--- 1150 °C

-·-· 1100 °C

curing temperature: see tempering chart
quenching in oil/compressed gas/air/hot bath
obtainable hardness: 64−66 HRC

Tempering:
Slow heating to tempering temperature (in order to avoid formation of cracks) immediately after hardening;
tempering three times is recommended

Annealing graph:


Technical tip
  • excellent for PVD and CVD coating; highest dimensional stability because the steel was tempered at more than 520 °C.

Zestawienie produktów do budowy form Zestawienie produktów do budowy tłoczników i wykrojników

Available in the web shop as:
Data sheet 1.3344 PM (PM23)

PDF otwórz

Rodzaje materiałów - prospekt

Rodzaje materiałów - prospekt

Rodzaje materiałów - plakat

Rodzaje materiałów - plakat
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja