Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Redukcja napięć wewnętrznych

Nasz wszechstronny asortyment umożliwia dobranie pasującego materiału do niemal każdego przypadku zastosowania.

1.3343 High-speed steel (HSS)

DESIGNATION

DIN:HS 6-5-2 C
AFNOR:Z 85 WDCV 6
UNI:X 82 WMoV 6 5
AISI:M 2 reg. C

CHEMICAL COMPOSITION:

C0.9
Si0.3
Mn0.3
Cr4.0
Mo5.0
V1.9
W6.2

STRENGTH:

max. 269 HB
(≈ max. 915 N/mm²)

THERMAL CONDUCTIVITY AT 100 °C:

27.4 W/m K


CHARACTER:

high-speed steel featuring high resistance to abrasion and wear in combination with high toughness and compressive strength. High heat resistance, therefore ideal for through hardening

APPLICATION:

blocks for eroding, cold forming tools such as cutting, fine blanking and impact extrusion punches and dies
inserts with a very high wear resistance



TREATMENT BY

is possible:
Polishing

highly suitable:
Nitriding, EDM, coating



HEAT TREATMENT:

Soft annealing:
820 to 850 °C for about 2 to 5 hours
slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 550 °C;
further cooling in air. Maximum 270 HB

Hardening:
1190 - 1230 °C
Quenching in oil/compressed gas/air/hot bath
obtainable hardness: 66 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature (to avoid forming of cracks)
immediately after hardening;
triple tempering is recommended


Annealing graph:


Technical tip
  • excellent for PVD and CVD coating; highest dimensional stability because the steel was tempered at more than 520 °C.

Zestawienie produktów do budowy form Zestawienie produktów do budowy tłoczników i wykrojników

Available in the web shop as:
Data sheet 1.3343

PDF otwórz

Rodzaje materiałów - prospekt

Rodzaje materiałów - prospekt

Rodzaje materiałów - plakat

Rodzaje materiałów - plakat
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja