Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Redukcja napięć wewnętrznych

Nasz wszechstronny asortyment umożliwia dobranie pasującego materiału do niemal każdego przypadku zastosowania.

1.2363 Steel for through hardening

Designation

DIN:X 100 CrMoV 5
AFNOR:Z 100 CDV 5 
UNI:X 100 CrMoV 5-1 KU
AISI:A2

Chemical composition:

C1.00
Si0.30
Mn0.50
Cr5.20
Mo1.10
V0.20

Strength:

max. 240 HB
(≈ max. 820 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

19 W/m K


Character:

steel for through hardening with good machinability, high wear resistance and low warpage; very good dimensional stability, toughness and through hardenability

Application:

mould plates and inserts as well as cutting punches, wear plates and cutting plates with high requirements on toughness


Treatment by

is possible:
Polishing, etching, nitriding, hard chroming


Heat treatment:

Soft annealing:
800 to 840°C for about 4 to 5 hours slow controlled cooling of 10 to 20°C per hour to about 650°C further cooling in air, max. 230 HB

Hardening:
950°C to 980°C
quenching in calm air
obtainable hardness: 62 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature immediately after hardening; tempering twice is recommended; rapid cooling following the tempering improves the dimensional stability;

maximum hardness achievable after tempering: 58−60 HRC

Annealing graph:

Zestawienie produktów do budowy form Zestawienie produktów do budowy tłoczników i wykrojników

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2363

PDF otwórz

Rodzaje materiałów - prospekt

Rodzaje materiałów - prospekt

Rodzaje materiałów - plakat

Rodzaje materiałów - plakat
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja