Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Injection valve gate nozzles increase the process reliability
For each injection process, the exact amount of plastic to be injected into the cavity is defined. Only a valve gate nozzle can ensure that this specification is stuck to.
Benefits of the Fox injection nozzle
We offer more than 50 years of experience with injection nozzles. The Fox is the latest generation of PSG injection nozzles. Fox combines many years of proven solutions with consequent development.
Advantages for users:
Stops the leaking of melt and thus material loss
No dirtying of the sprue bush
Increased process reliability through controllable back pressure and controlled injecting.
Reduction of maintenance expenses
PSG injection nozzles from Meusburger simply and reliably prevent the leakage of melt.
Advantages for manufacturers of injection machinery:
Satisfied customers and a new function increase the sales price of your machine. Many injection moulding machine operators upgrade with Fuchslocher valve gate nozzles. Especially for high quality demands.
Depending on your requirements, the Fuchslocher valve gate nozzles - successfully in service for decades - and the new generation Fox are available.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.