Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Single nozzle smartFILL with valve gate EH 4050

Single nozzle smartFILL with valve gate EH 4050

Product description

The stand-alone solution without hot runner manifold

The EH 4050 permits central gating of the moulded part in the mould with valve gate in direct extension to the machine nozzle. Thanks to the integrated valve gate, the EH 4050 achieves the best visible results on the moulded part. The pin actuation is carried out by an annular piston and transverse bar so there are no lateral forces on the pin.

The gate diameter can be made relatively large compared to a ring gate. At the end of the injection process, it is mechanically closed cleanly by the pin. For a perfect pin impression on the injection moulded part, the pin position can be precisely readjusted with the nozzle installed.

The compact, ready-to-install unit spares you complex milling procedures as well as time-consuming installation. The EH 4050 has been designed so that the cooled actuating mechanism is located outside the mould, reducing the mould mounting height to a minimum. The hardened retainer plate of the unit also serves to centre the mould in the machine plate.

The supply of the operating medium, air or oil, and the supply of cooling water is carried out as standard via holes in the clamping plate. Optionally, these media can also be supplied via connections for which corresponding threads are already provided in the retainer plate.

Gate types and nozzle lengths can be freely selected based on the smartFILL nozzle range.

Sklep internetowy

Informacje o produktach

Download

W sekcji „Media i pliki do pobrania” znajdą Państwo przegląd wszystkich dokumentów dotyczących produktów.
Aby pobrać dane techniczne, takie jak instrukcje obsługi, użytkowania itp. należy się zalogować.
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
Sklep

Proszę wybrać swój kraj

Lokalizacje

Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja