Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
We offer you standardised, customised, balanced and pre-assembled hot runner systems. Heaters are embedded on both sides to ensure homogeneous temperature control. The even and high heat transfer and optimal channel routing make low-stress processing of the melt possible.
Quick availability of the hot runner system
The use of standard geometries (I-, H-, X- manifolds) allows for a short lead time. The nozzle positions can be individually determined within the framework of pre machined geometries. This in turn allows for maximum flexibility within the predefined limits when it comes to selecting the gating positions.
Uninterrupted production even when processing corrosive plastics
The use of a special high-alloyed steel ensures process reliability and maximizes the service life and availability of the hot runner system.
Design flexibility of the injection mould
Individually modifiable varioLINE systems guarantee you the same high performance as the standard range.
As it is not possible to drill a melt channel around the corner, the hot runner manifold is divided into several plates to produce these geometries. This allows the milling process to take place in the split halves. The milled plates are then joined together again.
Due to the high surface quality, a material-shear friendly channel is created
The manifold closing technology prevents clogging and the so called ‘dead’ spots
The milled channel guide enables best flow characteristics
This also prevents material deposits in the melt channel for crystal-clear plastics or frequent colour changes
The streamlined deflections reduce the shear sensitivity and stresses in the melt
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.