Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Cooled ante-chamber bush EC

Cooled ante-chamber bush EC

Product description

Gate temperature control made easy

The ante-chamber bush allows easy fitting of the nozzle geometry into the cavity plate and ensures an optimal cooling effect in the gate point.

We make it possible for you to customise the cooled ante-chamber bush EC according to your requirements and we will deliver it to you in no time. All you have to do is provide the appropriate installation space for the ante-chamber bush in the mould. With the cooled ante-chamber bush, we provide not only continuous temperature regulation near the gate but also exact introduction of the installation dimensions for the smartFILL hot runner nozzle series. You have maximum flexibility for the gate diameter, the length of the ante-chamber bushes, as well as the connection to the temperature control channels in the mould. Uniform gate temperatures and easy cleaning ensure durable and excellent gate and component quality for your injection moulded part.

Characteristics:
  • Continuous cooling near the gate
  • Optimal control of the gate temperature
  • Wear protection and corrosion resistant design
  • Can be quickly integrated into the mould concept
  • Customised design of gate diameters
  • Customers may provide mould contours in the ‘L’ version
  • Customised variable lengths matching the mould design
  • Easy installation / removal and cleaning
  • Short lead times

Informacje o produktach

Download

W sekcji „Media i pliki do pobrania” znajdą Państwo przegląd wszystkich dokumentów dotyczących produktów.
Aby pobrać dane techniczne, takie jak instrukcje obsługi, użytkowania itp. należy się zalogować.
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja