Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Power cord with safety plug, 3m long; other configuration by request
Displays
2 four-digit 7-segment LED
Operating elements
Membrane keypad
Status display
Five info /status LEDs
Heat current measuring
Option; Measurement range 0 to 60 A, resolution 1/10 A, tolerance 1% of measurement range
Dimensions
(HxWxD in mm) 105 x 110 x 230
Housing
Aluminium
Weight
2 kg
Operating temperature
0...55 °C
USB support
-
Sensor inputs
Type
Thermo couple type J
Division
0...500 °C (switchable to °F)
Power outputs
Switching capacity
90 - 264 VAC / max. 3.6 KW, switching by solid state relay 25A
Fuse
Very fast acting safety fuses FF 16 A, 6.3 x 32 mm
Mould connection
1 x 10 pole; other connection types on request
Pin assignment
Standard PSG; other assignments on request
Data interfaces
RS485
Option; protocols: PSGII, Modbus RTU; Baud rate:
CAN
Option; protocols: CAN bus
Profibus DP
-
Ethernet
-
Profinet IO
-
Varan
-
Digital outputs
Quantity
1
Type
1 x Relay
Electrical data
250 VAC, 2 A, ohmic load
Function
Collective alarm message for: temperature limit value alarm, sensor break, sensor polarity reversal, heating current alarm, short-circuit of power controller
Download
W sekcji „Media i pliki do pobrania” znajdą Państwo przegląd wszystkich dokumentów dotyczących produktów. Aby pobrać dane techniczne, takie jak instrukcje obsługi, użytkowania itp. należy się zalogować.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.