Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Informacje prasowe dotyczące naszej firmy

Są Państwo zainteresowani naszą firmą oraz naszymi produktami? Trafiliście Państwo pod właściwy adres.

TT slide unit now available in two new sizes

24.07.2020, Mould making

In addition to the existing sizes with slide surfaces of 12 x 10 mm and 15 x 12 mm, the tried and trusted E 3310 TT slide unit from Meusburger has been expanded with two new sizes with slide surfaces of 8 x 6 mm and 18 x 14 mm. The ready-to-use slide unit reduces overall costs during design and mould manufacturing. In addition, daily work is facilitated through the compatibility of the components and the direct download of CAD data including installation spaces. Small slide units are in particular demand for complex moulds.

With its compact design, the new TT slide unit offers minimum installation spaces. The term ‘TT’ comes from the T-guides in the slide and cotter. This type of guide guarantees optimal force transmission at high injection pressures. The DLC coated slide – out of steel grade 1.2343 with 52 HRC – not only offers a high wear resistance but also best sliding properties. Due to the ESR grade the slides are excellent for mirror polishing. The supplied buffer stops the small slide safely and precisely, even with the highest dynamics. This function can also be implemented directly in the insert or in the cavity plate to save space, which makes previously unrealisable projects such as slides in change moulds possible. In addition, the slide and guide can be installed and removed together.



Installation example of the new TT slide unit in the FW change mould


TT slide unit now available in two new sizes

E 3310 TT slide unit from Meusburger now available in two new sizes

Przegląd prasy

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Julia Jakob
Komunikacja / Relacje Prasowe

+43 5574 6706-1496

E-Mail
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja