Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Informacje prasowe dotyczące naszej firmy

Są Państwo zainteresowani naszą firmą oraz naszymi produktami? Trafiliście Państwo pod właściwy adres.

Stamps with latching function for even higher process reliability

10.07.2018, Mould making

Marking stamps are used for clear marking of injection-moulded parts. To prevent unintended movement of the arrow insert, Meusburger now offers stamps with a latching function. These ensure even higher process reliability during the injection moulding process, and prevent parts being marked incorrectly.

The latching of the arrow insert into defined positions guarantees that the arrow remains in a fixed position. The main body of the stamp also remains at the same height as the arrow insert (therefore named 'with fixed height'). The stamp can be easily removed at the split line face thanks to a withdrawal thread in the main body. Made of stainless steel 1.4112 with a hardness of 52 HRC, the stamp can be used at temperatures up to 340°C. Thanks to the low installation height, it is also optimally suited for installation in very thin moulding plates. The new stamp is available in different variations: month (E 2420 R), year (E 2424 R), 0-9 (E 2422 R) as well as a blank main body for individual configuration (E 2429 R). The diameters range from 4 to 12 mm. As usual, the CAD data is available in the Meusburger web shop with just a few clicks.

Stamps with latching function for even higher process reliability

Stamps with latching function for even higher process reliability

Przegląd prasy

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Susanne Zukowski
Komunikacja / Relacje Prasowe

+43 5574 6706-1736

E-Mail
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja