Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Informacje prasowe dotyczące naszej firmy

Są Państwo zainteresowani naszą firmą oraz naszymi produktami? Trafiliście Państwo pod właściwy adres.

NEW in range from Meusburger – SD- and SZ-Two-pillar die sets

31.05.2016, Die making

With the new two-pillar die sets, in which the guide pillars are arranged diagonally or centrally, Meusburger enables its customers new and flexible applications. The optimised arrangement of the retainer clip for the pillars and bushes retainer guarantees the SZ Two-pillar die set, central guiding a maximum usable width. The SD Two-pillar die set, diagonal guiding is designed for use in the length and width. Both die sets are available in the sizes 126 156 to 396 496 with or without backing plate and combinable with ball and sliding guide bushes. The anti-rotation protection takes places via the market standard diameter gradation for the guiding system. As always with Meusburger, the plates are manufactured standard with a high-precision alignment edge for exact positioning on the machines. With help of the practical wizard in the online shop the die sets can be assembled quickly and easily. In the first step the size of the die set and the type of the mould base is determined then the respective plates for pillars or bushes retainer are selected. The wizard then automatically calculates the suitable components like guide pillars, bushes, and retainer clips. The finished configurable two-pillar die set can be directly exported in the desired CAD format. The entire process only lasts a couple of minutes.

Przegląd prasy

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Susanne Zukowski
Komunikacja / Relacje Prasowe

+43 5574 6706-1736

E-Mail
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja